Menu Hľadať

Strojové skrutky s valcovou hlavou s drážkou

Na sklade

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
333 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,3472 € - 0,3472 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
30.0 mm
S drážkou
0,4197 € - 0,4197 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
40.0 mm
S drážkou
0,2565 € - 0,2565 € 200 Na sklade
M8
70.0 mm
S drážkou
0,2593 € - 0,2593 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
20.0 mm
S drážkou
0,5577 € - 0,5577 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
50.0 mm
S drážkou
0,0986 € - 0,0986 € 190 Na sklade
M3
5.0 mm
S drážkou
0,0713 € - 0,0713 € 750 Na sklade
M4
20.0 mm
S drážkou
0,4657 € - 0,4657 € 100 Na sklade
M10
40.0 mm
S drážkou
0,0748 € - 0,0748 € 760 Na sklade
M2.5
6.0 mm
S drážkou
0,0534 € - 0,0534 € 1000 Na sklade
M4
20.0 mm
S drážkou
0,4462 € - 0,4462 € 200 Na sklade
M10
40.0 mm
S drážkou
0,1506 € - 0,1506 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
20.0 mm
S drážkou
0,4224 € - 0,4224 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
60.0 mm
S drážkou
0,1178 € - 0,1178 € 2000 Na sklade
M2
10.0 mm
S drážkou
0,2454 € - 0,2454 € 800 Na sklade
M4
16.0 mm
S drážkou
0,2021 € - 0,2021 € 100 Na sklade
M10
20.0 mm
S drážkou
0,4741 € - 0,4741 € 314 Na sklade
M12
50.0 mm
S drážkou
0,121 € - 0,121 € 800 Na sklade
M10
16.0 mm
S drážkou
0,0598 € - 0,0598 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
16.0 mm
S drážkou
0,6902 € - 0,6902 € 230 Na sklade
M16
50.0 mm
S drážkou
  • z/zo 17
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF Prírodná

10038741

Cenové rozpätie
0,3472 € - 0,3472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Natural
Skrutka S drážkou M12 40.0 mm Polyamid Prírodná

10039663

Cenové rozpätie
0,4197 € - 0,4197 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Natural
Skrutka S drážkou M8 70.0 mm Polyamid Prírodná

10039748

Cenové rozpätie
0,2565 € - 0,2565 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Natural
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Prírodná

10038697

Cenové rozpätie
0,2593 € - 0,2593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Natural
Skrutka S drážkou M10 50.0 mm Polyamid Prírodná

10039632

Cenové rozpätie
0,5577 € - 0,5577 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Natural
Skrutka S drážkou M3 5.0 mm Polyamid Prírodná

10039717

Cenové rozpätie
0,0986 € - 0,0986 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Natural
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 20.0 mm PP Prírodná

10038680

Cenové rozpätie
0,0713 € - 0,0713 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Natural
Skrutka S drážkou M10x1.5 mm 40.0 mm PP Prírodná

10039625

Cenové rozpätie
0,4657 € - 0,4657 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Natural
Skrutka S drážkou M2.5 6.0 mm Polyamid Prírodná

10039700

Cenové rozpätie
0,0748 € - 0,0748 €

Úroveň zásob
760 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Farba
    Natural
Skrutka S drážkou M4 20.0 mm Polyamid Prírodná

10038666

Cenové rozpätie
0,0534 € - 0,0534 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Natural
Skrutka S drážkou M10 40.0 mm Polyamid Prírodná

10039618

Cenové rozpätie
0,4462 € - 0,4462 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Natural
Skrutka S drážkou M4 20.0 mm Polyamid Čierna

10038673

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M10 60.0 mm Polyamid Prírodná

10039649

Cenové rozpätie
0,4224 € - 0,4224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Natural
Skrutka S drážkou M2 10.0 mm Polyamid Prírodná

10039724

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Farba
    Natural
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF Prírodná

10038659

Cenové rozpätie
0,2454 € - 0,2454 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Natural
Skrutka S drážkou M10x1.5 mm 20.0 mm PP Prírodná

10039595

Cenové rozpätie
0,2021 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Natural
Skrutka S drážkou M12 50.0 mm Polyamid Prírodná

10039670

Cenové rozpätie
0,4741 € - 0,4741 €

Úroveň zásob
314 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Natural
Skrutka S drážkou M10 16.0 mm PA Prírodná

10039755

Cenové rozpätie
0,121 € - 0,121 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Natural
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 16.0 mm PP Prírodná

10038642

Cenové rozpätie
0,0598 € - 0,0598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Natural
Skrutka S drážkou M16 50.0 mm Polyamid Prírodná

10039687

Cenové rozpätie
0,6902 € - 0,6902 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    23.0 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Farba
    Natural