Menu Hľadať

Stupňovité priechodky

Na sklade

Stupňovitá priechodka sa dá zrezať podľa konkrétnej požiadavky a je vhodná pre celý rad káblov s rôznymi priemermi. Chránia káble pri prechode cez panely a pred zrezaním fungujú ako záslepky.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru Rozsah kompatibilných priemerov káblov Kúpiť
0,923 € - 0,923 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
Hranatá priechodka 18.0 mm 24.0 mm 37.5 mm 1-2.5 mm

10148181

Cenové rozpätie
0,923 € - 0,923 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Kompatibilný priemer otvoru
    24.0 mm
  • Priemer otvoru
    24.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm