Menu Hľadať

Stupňovité priechodky

Na sklade

Stupňovitá priechodka sa dá zrezať podľa konkrétnej požiadavky a je vhodná pre celý rad káblov s rôznymi priemermi. Chránia káble pri prechode cez panely a pred zrezaním fungujú ako záslepky.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru Rozsah kompatibilných priemerov káblov Kúpiť
0,2245 € - 0,5493 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
0,1589 € - 0,3932 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
0,2077 € - 0,5117 € 100 Na sklade
21.0 mm
Stupňovitá priechodka 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Čierna

10376874

Cenové rozpätie
0,5493 € - 0,2245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Priemer otvoru
    26.0 mm
  • Celková výška
    29.5 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Stupňovitá priechodka 5.0 mm 9.0 mm (DIA) Čierna

10376850

Cenové rozpätie
0,3932 € - 0,1589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Priemer otvoru
    12.7 mm
  • Celková výška
    32.5 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Stupňovitá priechodka 5.0 mm 17.0 mm (DIA) Čierna

10376867

Cenové rozpätie
0,5117 € - 0,2077 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Priemer otvoru
    21.0 mm
  • Celková výška
    27.5 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0