Menu Hľadať

Svorka na ploché káble - samolepiaca, zaistenie zhora

Vo výrobe

Svorky sú konštruované na ploché káble. Samolepiace svorky z PVC zabezpečujú pevné uchytenie s jednoduchou inštaláciou prilepením. Majú zaistenie zhora na vyššiu stabilitu kábla. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Dĺžka základne Kúpiť
0,6093 € - 0,6093 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
50.8 mm
0,4015 € - 0,4015 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
38.1 mm
0,7474 € - 0,7474 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
76.2 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 25.4 mm 50.8 mm PVC

10154397

Cenové rozpätie
0,6093 € - 0,6093 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ lepidla
    lepiaca páska
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
Svorka pre ploché káble Lepidlo 12.7 mm 38.1 mm PVC

10154380

Cenové rozpätie
0,4015 € - 0,4015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ lepidla
    lepiaca páska
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
Svorka pre ploché káble Lepidlo 50.8 mm 76.2 mm PVC

10154373

Cenové rozpätie
0,7474 € - 0,7474 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ lepidla
    lepiaca páska
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Spôsob montáže
    Lepidlo