Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Skupina SR: SR2169
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka základne | Materiál | Dĺžka základne | Spôsob montáže | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6177 € - 0,6177 € | 130 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
Hliník
|
1.311 in
33.3 mm
|
Lepidlo
|
||
0,6511 € - 0,6511 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Zatlačením
|
||
0,7069 € - 0,7069 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.358 in
9.1 mm
|
PA
|
1.28 in
32.5 mm
|
Zatlačením
|
||
6,2332 € - 6,2332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Zatlačením
|
||
0,5549 € - 0,5549 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Zatlačením
|
||
0,7823 € - 0,7823 € | 300 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.72 in
69.1 mm
|
Lepidlo
|
||
2,1893 € - 2,1893 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Lepidlo
|
||
0,4811 € - 0,4811 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Zatlačením
|
||
0,5633 € - 0,5633 € | 5100 Na sklade |
0.39 in
9.9 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Zatlačením
|
||
0,5884 € - 0,5884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Zatlačením
|
||
0,7823 € - 0,7823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Lepidlo
|
||
0,4253 € - 0,4253 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Skrutka
|
||
0,428 € - 0,5173 € | 85 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
Hliník
|
0.5 in
12.7 mm
|
Lepidlo
|
||
0,3835 € - 0,3835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Skrutka
|
||
0,428 € - 0,5173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
Hliník
|
0.752 in
19.1 mm
|
Lepidlo
|
||
0,4601 € - 0,5522 € | 1000 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
Hliník
|
1 in
25.4 mm
|
Lepidlo
|
||
0,3732 € - 0,3732 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
3.031 in
77.0 mm
|
Zatlačením
|
||
0,6107 € - 0,6107 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Zatlačením
|
||
0,4224 € - 0,4224 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
3.031 in
77.0 mm
|
Zatlačením
|
||
0,3835 € - 0,3835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Skrutka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku