Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble

Na sklade

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Skupina SR: SR2169

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka základne Materiál Dĺžka základne Spôsob montáže Kúpiť
0,6177 € - 0,6177 € 130 Na sklade
9.0 mm
Hliník
33.3 mm
Lepidlo
0,6511 € - 0,6511 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
PA
77.2 mm
Zatlačením
0,7069 € - 0,7069 € Požiadajte o dodací termin tu
9.1 mm
PA
32.5 mm
Zatlačením
6,2332 € - 6,2332 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
PA
77.2 mm
Zatlačením
0,5549 € - 0,5549 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
PA
67.0 mm
Zatlačením
0,7823 € - 0,7823 € 300 Na sklade
15.9 mm
PA
69.1 mm
Lepidlo
2,1893 € - 2,1893 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
PA
93.0 mm
Lepidlo
0,4811 € - 0,4811 € Požiadajte o dodací termin tu
13.2 mm
PA
39.3 mm
Zatlačením
0,5633 € - 0,5633 € 5100 Na sklade
9.9 mm
PA
67.0 mm
Zatlačením
0,5884 € - 0,5884 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
PA
53.0 mm
Zatlačením
0,7823 € - 0,7823 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
PA
75.7 mm
Lepidlo
0,4253 € - 0,4253 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
PA
93.0 mm
Skrutka
0,428 € - 0,5173 € 85 Na sklade
9.0 mm
Hliník
12.7 mm
Lepidlo
0,3835 € - 0,3835 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
PA
51.7 mm
Skrutka
0,428 € - 0,5173 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
Hliník
19.1 mm
Lepidlo
0,4601 € - 0,5522 € 1000 Na sklade
9.0 mm
Hliník
25.4 mm
Lepidlo
0,3732 € - 0,3732 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
PA
77.0 mm
Zatlačením
0,6107 € - 0,6107 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
PA
67.0 mm
Zatlačením
0,4224 € - 0,4224 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
PA
77.0 mm
Zatlačením
0,3835 € - 0,3835 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
PA
75.7 mm
Skrutka
  • z/zo 4
Svorka pre ploché káble Lepidlo 33.3 mm 33.3 mm Hliník

10148150

Cenové rozpätie
0,6177 € - 0,6177 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Dĺžka základne
    33.3 mm
  • Šírka základne
    9.0 mm
  • Vnútorná šírka
    33.3 mm
  • Šírka kábla
    6.4 mm
Svorka pre ploché káble Zatlačením 63.8 mm 77.2 mm PA

10035993

Cenové rozpätie
0,6511 € - 0,6511 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    77.2 mm
  • Šírka základne
    10.2 mm
  • Vnútorná šírka
    63.8 mm
  • Šírka kábla
    63.8 mm
Svorka pre ploché káble Zatlačením 14.5 mm 32.5 mm PA

10035948

Cenové rozpätie
0,7069 € - 0,7069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    32.5 mm
  • Šírka základne
    9.1 mm
  • Vnútorná šírka
    14.5 mm
  • Šírka kábla
    14.5 mm
Svorka pre ploché káble Zatlačením 63.8 mm 77.2 mm PA

10036006

Cenové rozpätie
6,2332 € - 6,2332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    77.2 mm
  • Šírka základne
    10.2 mm
  • Vnútorná šírka
    63.8 mm
  • Šírka kábla
    63.8 mm
Svorka pre ploché káble Zatlačením 54.1 mm 67.0 mm PA

10035979

Cenové rozpätie
0,5549 € - 0,5549 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    67.0 mm
  • Šírka základne
    10.0 mm
  • Vnútorná šírka
    54.1 mm
  • Šírka kábla
    54.1 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 58.7 mm 69.1 mm PA

10154519

Cenové rozpätie
0,7823 € - 0,7823 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    69.1 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Vnútorná šírka
    58.7 mm
  • Šírka kábla
    58.7 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 82.3 mm 93.0 mm PA

10154588

Cenové rozpätie
2,1893 € - 2,1893 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    93.0 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Vnútorná šírka
    82.3 mm
  • Šírka kábla
    82.3 mm
Svorka pre ploché káble Zatlačením 24.7 mm 39.3 mm PA

10035962

Cenové rozpätie
0,4811 € - 0,4811 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    39.3 mm
  • Šírka základne
    13.2 mm
  • Vnútorná šírka
    24.7 mm
  • Šírka kábla
    24.7 mm
Svorka pre ploché káble Zatlačením 53.4 mm 67.0 mm PA

10154403

Cenové rozpätie
0,5633 € - 0,5633 €

Úroveň zásob
5100 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    67.0 mm
  • Šírka základne
    9.9 mm
  • Vnútorná šírka
    53.4 mm
  • Šírka kábla
    53.4 mm
Svorka pre ploché káble Zatlačením 39.2 mm 53.0 mm PA

10108666

Cenové rozpätie
0,5884 € - 0,5884 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    53.0 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Vnútorná šírka
    39.2 mm
  • Šírka kábla
    39.2 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 64.8 mm 75.7 mm PA

10154540

Cenové rozpätie
0,7823 € - 0,7823 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    75.7 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Vnútorná šírka
    64.8 mm
  • Šírka kábla
    64.8 mm
Svorka pre ploché káble Skrutka 82.3 mm 93.0 mm PA

10154595

Cenové rozpätie
0,4253 € - 0,4253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    93.0 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Vnútorná šírka
    82.3 mm
  • Šírka kábla
    82.3 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 12.7 mm 12.7 mm Hliník

10148129

Cenové rozpätie
0,5173 € - 0,428 €

Úroveň zásob
85 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616991099
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
  • Šírka základne
    9.0 mm
  • Vnútorná šírka
    12.7 mm
  • Šírka kábla
    6.4 mm
Svorka pre ploché káble Skrutka 41.2 mm 51.7 mm PA

10154496

Cenové rozpätie
0,3835 € - 0,3835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    51.7 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Vnútorná šírka
    41.2 mm
  • Šírka kábla
    41.2 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 19.1 mm 19.1 mm Hliník

10148136

Cenové rozpätie
0,5173 € - 0,428 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7616991099
  • Dĺžka základne
    19.1 mm
  • Šírka základne
    9.0 mm
  • Vnútorná šírka
    19.1 mm
  • Šírka kábla
    6.4 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 25.4 mm 25.4 mm Hliník

10148143

Cenové rozpätie
0,5522 € - 0,4601 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616991099
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
  • Šírka základne
    9.0 mm
  • Vnútorná šírka
    25.4 mm
  • Šírka kábla
    6.4 mm
Svorka pre ploché káble Zatlačením 64.5 mm 77.0 mm PA

10154410

Cenové rozpätie
0,3732 € - 0,3732 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    77.0 mm
  • Šírka základne
    20.0 mm
  • Vnútorná šírka
    64.5 mm
  • Šírka kábla
    64.5 mm
Svorka pre ploché káble Zatlačením 54.1 mm 67.0 mm PA

10035986

Cenové rozpätie
0,6107 € - 0,6107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    67.0 mm
  • Šírka základne
    10.0 mm
  • Vnútorná šírka
    54.1 mm
  • Šírka kábla
    54.1 mm
Svorka pre ploché káble Zatlačením 64.5 mm 77.0 mm PA

10154427

Cenové rozpätie
0,4224 € - 0,4224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    77.0 mm
  • Šírka základne
    20.0 mm
  • Vnútorná šírka
    64.5 mm
  • Šírka kábla
    64.5 mm
Svorka pre ploché káble Skrutka 64.8 mm 75.7 mm PA

10154533

Cenové rozpätie
0,3835 € - 0,3835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    75.7 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Vnútorná šírka
    64.8 mm
  • Šírka kábla
    64.8 mm