Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble

Na sklade

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Skupina SR: SR2169

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka základne Materiál Dĺžka základne Spôsob montáže Kúpiť
0,2872 € - 0,2872 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
56.8 mm
0,4149 € - 0,4149 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
69.1 mm
Skrutka
0,3835 € - 0,3835 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
PA
51.7 mm
Skrutka
0,7823 € - 0,7823 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
PA
51.7 mm
Lepidlo
0,5581 € - 0,5581 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
PA
93.0 mm
Skrutka
0,2872 € - 0,2872 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
74.2 mm
0,7823 € - 0,7823 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
PA
75.7 mm
Lepidlo
0,4253 € - 0,4253 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
PA
75.7 mm
Skrutka
0,5982 € - 0,7209 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
Hliník
50.8 mm
Lepidlo
0,4392 € - 0,4392 € Požiadajte o dodací termin tu
13.2 mm
PA
39.3 mm
Zatlačením
0,3193 € - 0,3193 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
PA
65.0 mm
Zatlačením
0,2872 € - 0,2872 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
80.5 mm
0,2872 € - 0,2872 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
98.0 mm
1,2424 € - 1,2424 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
PA
93.0 mm
Lepidlo
0,7823 € - 0,7823 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
PA
69.1 mm
Lepidlo
1,043 € - 1,043 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
PA
36.5 mm
Lepidlo
1,757 € - 1,757 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
PA
61.2 mm
Lepidlo
0,9663 € - 0,9663 € Požiadajte o dodací termin tu
18.8 mm
PA
78.4 mm
Lepidlo
0,5242 € - 0,5242 € Požiadajte o dodací termin tu
18.6 mm
PA
45.0 mm
Lepidlo
0,6149 € - 0,6149 € Požiadajte o dodací termin tu
15.8 mm
PA
67.0 mm
Lepidlo
  • z/zo 4
Prírodná;PA;N/A;56.8 mm;(L)

10108659

Cenové rozpätie
0,2872 € - 0,2872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    56.8 mm
  • Šírka kábla
    41.2 mm
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Svorka pre ploché káble Skrutka 58.7 mm 69.1 mm PA

10425756

Cenové rozpätie
0,4149 € - 0,4149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    69.1 mm
  • Vnútorná šírka
    58.7 mm
  • Šírka kábla
    58.7 mm
  • Priemer otvoru
    5.5 mm
Svorka pre ploché káble Skrutka 41.2 mm 51.7 mm PA

10005996

Cenové rozpätie
0,3835 € - 0,3835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    51.7 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Vnútorná šírka
    41.2 mm
  • Šírka kábla
    41.2 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 41.2 mm 51.7 mm PA

10154502

Cenové rozpätie
0,7823 € - 0,7823 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    51.7 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Vnútorná šírka
    41.2 mm
  • Šírka kábla
    41.2 mm
Svorka pre ploché káble Skrutka 82.3 mm 93.0 mm PA

10154571

Cenové rozpätie
0,5581 € - 0,5581 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    93.0 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Vnútorná šírka
    82.3 mm
  • Šírka kábla
    82.3 mm
Prírodná PA N/A 74.2 mm (L)

10312933

Cenové rozpätie
0,2872 € - 0,2872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    74.2 mm
  • Šírka kábla
    58.7 mm
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Svorka pre ploché káble Lepidlo 64.8 mm 75.7 mm PA

10154564

Cenové rozpätie
0,7823 € - 0,7823 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    75.7 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Vnútorná šírka
    64.8 mm
  • Šírka kábla
    64.8 mm
Svorka pre ploché káble Skrutka 64.8 mm 75.7 mm PA

10154557

Cenové rozpätie
0,4253 € - 0,4253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    75.7 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Vnútorná šírka
    64.8 mm
  • Šírka kábla
    64.8 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 50.8 mm 50.8 mm Hliník

10148174

Cenové rozpätie
0,7209 € - 0,5982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7616999099
  • Dĺžka základne
    50.8 mm
  • Šírka základne
    9.0 mm
  • Vnútorná šírka
    50.8 mm
  • Šírka kábla
    6.4 mm
Svorka pre ploché káble Zatlačením 24.7 mm 39.3 mm PA

10035955

Cenové rozpätie
0,4392 € - 0,4392 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    39.3 mm
  • Šírka základne
    13.2 mm
  • Vnútorná šírka
    24.7 mm
  • Šírka kábla
    24.7 mm
Svorka pre ploché káble Zatlačením 52.0 mm 65.0 mm PA

10005965

Cenové rozpätie
0,3193 € - 0,3193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    65.0 mm
  • Šírka základne
    10.0 mm
  • Vnútorná šírka
    52.0 mm
  • Šírka kábla
    52.0 mm
Prírodná PA N/A 80.5 mm (L)

10312940

Cenové rozpätie
0,2872 € - 0,2872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    80.5 mm
  • Šírka kábla
    64.8 mm
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Prírodná PA N/A 98.0 mm (L)

10312957

Cenové rozpätie
0,2872 € - 0,2872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    98.0 mm
  • Šírka kábla
    82.3 mm
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Svorka pre ploché káble Lepidlo 82.3 mm 93.0 mm PA

10154601

Cenové rozpätie
1,2424 € - 1,2424 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    93.0 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Vnútorná šírka
    82.3 mm
  • Šírka kábla
    82.3 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 58.7 mm 69.1 mm PA

10154526

Cenové rozpätie
0,7823 € - 0,7823 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    69.1 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
  • Vnútorná šírka
    58.7 mm
  • Šírka kábla
    58.7 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 29.3 mm 36.5 mm PA

10175583

Cenové rozpätie
1,043 € - 1,043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    36.5 mm
  • Šírka základne
    10.0 mm
  • Vnútorná šírka
    29.3 mm
  • Šírka kábla
    29.3 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 55.8 mm 61.2 mm PA

10175590

Cenové rozpätie
1,757 € - 1,757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    61.2 mm
  • Šírka základne
    15.0 mm
  • Vnútorná šírka
    55.8 mm
  • Šírka kábla
    55.8 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 65.2 mm 78.4 mm PA

10175576

Cenové rozpätie
0,9663 € - 0,9663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    78.4 mm
  • Šírka základne
    18.8 mm
  • Vnútorná šírka
    65.2 mm
  • Šírka kábla
    65.2 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 32.0 mm 45.0 mm PA

10175569

Cenové rozpätie
0,5242 € - 0,5242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    45.0 mm
  • Šírka základne
    18.6 mm
  • Vnútorná šírka
    32.0 mm
  • Šírka kábla
    32.0 mm
Svorka pre ploché káble Lepidlo 54.0 mm 67.0 mm PA

10035931

Cenové rozpätie
0,6149 € - 0,6149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    67.0 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Vnútorná šírka
    54.0 mm
  • Šírka kábla
    54.0 mm