Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble

Na sklade

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Skupina SR: SR2169

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka základne Materiál Dĺžka základne Spôsob montáže Kúpiť
0,5242 € - 0,5242 € Požiadajte o dodací termin tu
18.6 mm
PA
45.0 mm
Lepidlo
0,4769 € - 1,3352 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
72.2 mm
Zatlačením
  • z/zo 4
Svorka pre ploché káble Lepidlo 32.0 mm 45.0 mm PA

10175569

Cenové rozpätie
0,5242 € - 0,5242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    45.0 mm
  • Šírka základne
    18.6 mm
  • Vnútorná šírka
    32.0 mm
  • Šírka kábla
    32.0 mm
Svorka pre ploché káble Zatlačením 72.2 mm PA

10362310

Cenové rozpätie
1,3352 € - 0,4769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    72.2 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    4.7 mm
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    31.8 mm