These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.
It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľFarba: , Strieborná farbaNorma pre horľavosť materiálu: Series Code:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Počet polôh | Uzatvorená dĺžka | Výsuvná dĺžka | Maximálna nosnosť | Priemer otvoru pre skrutku | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,4844 € - 28,3171 € | 5 Na sklade |
6
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
|
|
základný
|
||
13,4844 € - 28,3171 € | 184 Na sklade |
5
|
5.551 in
141.0 mm
|
|
|
|
základný
|
||
10203248 | 13,4844 € - 28,3171 € | 8 Na sklade |
10
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
|
|
základný
|
|
Požiadajte o dodací termin tu |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Sklopné
|
|||
3,7464 € - 4,1626 € | 62 Na sklade |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Sklopné
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku