Sortiment teplom zmrštiteľných bužírok má univerzálne použitie a dodávame ho v mnohých typoch a farebných prevedeniach. Bužírka so zmršťovacím pomerom 3:1 vo vyhotovení bez lepidla je veľmi pružná a má vďaka svojim elektroizolačným vlastnostiam široké využitie pri ochrane sériovo zapojených komponentov, rozpojení koncoviek a spojov. Je vysokou izolačná a mimoriadne odolná. Dokáže zvíazať vodiče do veľmi pružných zväzkov pre ľahké zaťaženie. Môže byť použitá na identifikáciu alebo farebné označenie vodičov, káblov, koncoviek a komponentov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer (zmrštenie) | Pomer zmrštenia | Vnútorný priemer pred zmrštením | Farba | Tvar rúrky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117,9987 € - 117,9987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Purpurová
|
Okrúhle
|
||
114,0942 € - 138,1764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Modrá
|
Ploché
|
||
68,5235 € - 68,5235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Biela
|
Okrúhle
|
||
27,9308 € - 33,8852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Purpurová
|
Ploché
|
||
156,4996 € - 156,4996 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Červená
|
Ploché
|
||
228,2581 € - 228,2581 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
3:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Purpurová
|
Ploché
|
||
117,9987 € - 117,9987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Biela
|
Okrúhle
|
||
139,0967 € - 167,9341 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Grey
|
Ploché
|
||
444,1754 € - 444,1754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Zelená
|
Ploché
|
||
114,3312 € - 138,1764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hnedá
|
Ploché
|
||
35,0844 € - 42,7818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Purpurová
|
Ploché
|
||
61,8457 € - 74,525 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Červená
|
Okrúhle
|
||
155,0074 € - 155,0074 € | 3 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Červená
|
Ploché
|
||
113,4527 € - 113,4527 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biela
|
Ploché
|
||
105,9087 € - 105,9087 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
||
117,9987 € - 117,9987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Červená
|
Okrúhle
|
||
51,52 € - 75,5998 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Žltá, zelená
|
Okrúhle
|
||
16,1896 € - 19,7314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Purpurová
|
Ploché
|
||
120,8713 € - 120,8713 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Purpurová
|
Ploché
|
||
120,8713 € - 120,8713 € | 2 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Červená
|
Ploché
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku