Menu Hľadať

Termostat

Na sklade

These thermostats provide a simple, one dial operation to set cooling or heating temperatures. They come in an ABS plastic enclosure, complete with a 22mm operator and contact bok and meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65. Watertight, oil tight and corrosion resistant. Contacts are SPST at 10amps 600vac base mounted contacts with screw terminals. Conduit knockout holes are 13/16. UL/CSA/CE.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Celková hĺbka Kúpiť
14,707 € - 17,0966 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
38.0 mm
14,707 € - 17,0966 € 6 Na sklade
60.0 mm
38.0 mm
Termostat Ohrev 24 - 230 V

10211359

Cenové rozpätie
17,0966 € - 14,707 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Funkcia
    Ohrev
  • Price per piece incl VAT
    19.7192 EUR
  • Farba
    Biela
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková hĺbka
    38.0 mm
Termostat Chladenie 24 - 230 V

10211342

Cenové rozpätie
17,0966 € - 14,707 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Funkcia
    Chladenie
  • Farba
    Biela
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková hĺbka
    38.0 mm
  • Teplotný rozsah
    -20 - 80 °C