Menu Hľadať

Tlakové západky nastaviteľné mini

Na sklade

Mini Adjustable Compression Latches are IP65 rated and are made from Black Die-Cast Zinc. They offer a 4mm compression and are supplied with a sealing gasket. They allow for a simple adjustment of the grip range and are ideal for applications with a limited space. The keys that are compatible are sold separately

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
41 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna priľnavosť Typ/prevedenie rukoväte Výška puzdra Materiál jazýčka Minimálny úchop Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Uzamykacia rukovät
21.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
12.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
Uzamykacia rukovät
21.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
16.0 mm
16,7473 € - 18,6081 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
21.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
12.8 mm
16,0875 € - 17,875 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Rukoväť na ovládaná nástrojom
21.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
12.8 mm
6,9057 € - 7,673 € Požiadajte o dodací termin tu
33.2 mm
Krídlové uchopenie, rukoväť
21.5 mm
Tlakovo liaty zinok
22.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
Uzamykacia rukovät
21.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
9.6 mm
16,0875 € - 17,875 € Požiadajte o dodací termin tu
25.6 mm
Uzamykacia rukovät
21.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
22.4 mm
16,0875 € - 17,875 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
Rukoväť na ovládaná nástrojom
21.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
16.0 mm
16,0875 € - 17,875 € Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
Rukoväť na ovládaná nástrojom
21.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
9.6 mm
16,6506 € - 18,5006 € Požiadajte o dodací termin tu
25.6 mm
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
21.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
22.4 mm
16,0875 € - 17,875 € Požiadajte o dodací termin tu
25.6 mm
Rukoväť na ovládaná nástrojom
21.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
22.4 mm
18,201 € - 25,4814 € Požiadajte o dodací termin tu
46.0 mm
Rukoväť ovládana 4mm šesťhranom
21.7 mm
Tlakovo liaty zinok
9.6 mm
16,3569 € - 22,8997 € 97 Na sklade
46.0 mm
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
21.7 mm
Tlakovo liaty zinok
9.6 mm
5,0383 € - 7,0536 € Požiadajte o dodací termin tu
30.4 mm
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
21.7 mm
Tlakovo liaty zinok
25.2 mm
5,0897 € - 7,1256 € Požiadajte o dodací termin tu
36.4 mm
Rukoväť ovládana 4mm šesťhranom
21.7 mm
Tlakovo liaty zinok
19.2 mm
16,0875 € - 17,875 € Požiadajte o dodací termin tu
28.4 mm
Rukoväť na ovládaná nástrojom
21.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
25.2 mm
17,0418 € - 18,9354 € Požiadajte o dodací termin tu
28.4 mm
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
21.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
25.2 mm
16,6288 € - 18,4764 € Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
21.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
9.6 mm
16,0875 € - 17,875 € Požiadajte o dodací termin tu
22.4 mm
Rukoväť na ovládaná nástrojom
21.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
19.4 mm
16,7473 € - 18,6081 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
21.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
16.0 mm
  • z/zo 3
Mini kompresné zámky 4,0 mm šesťhranný kľúč 16.0 mm

20052379


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Kompresné západky
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Uzamykacia rukovät
  • Typ kľúča
    4,0 mm šesťhranný kľúč
Mini kompresné zámky 4,0 mm šesťhranný kľúč 19.2 mm

20052386


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Kompresné západky
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Uzamykacia rukovät
  • Typ kľúča
    4,0 mm šesťhranný kľúč
Mini kompresné zámky Trubkový kľúč 16.0 mm

20052492

Cenové rozpätie
18,6081 € - 16,7473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Kompresné západky
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
Mini kompresné zámky Bez kľúča 16.0 mm

20052430

Cenové rozpätie
17,875 € - 16,0875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Kompresné západky
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť na ovládaná nástrojom
Kompresná vačková západka 16.2 mm 13.5 mm Zliatina zinku

20063542

Cenové rozpätie
7,673 € - 6,9057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
Mini kompresné zámky 4,0 mm šesťhranný kľúč 12.8 mm

20052423


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Kompresné západky
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Uzamykacia rukovät
  • Typ kľúča
    4,0 mm šesťhranný kľúč
Mini kompresné zámky 4,0 mm šesťhranný kľúč 25.6 mm

20052409

Cenové rozpätie
17,875 € - 16,0875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Kompresné západky
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Uzamykacia rukovät
  • Typ kľúča
    4,0 mm šesťhranný kľúč
Mini kompresné zámky Bez kľúča 19.2 mm

20052447

Cenové rozpätie
17,875 € - 16,0875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Kompresné západky
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť na ovládaná nástrojom
Mini kompresné zámky Bez kľúča 12.8 mm

20052485

Cenové rozpätie
17,875 € - 16,0875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Kompresné západky
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť na ovládaná nástrojom
Mini kompresné zámky Trubkový kľúč 25.6 mm

20052522

Cenové rozpätie
18,5006 € - 16,6506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Kompresné západky
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
Mini kompresné zámky Bez kľúča 25.6 mm

20052461

Cenové rozpätie
17,875 € - 16,0875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Kompresné západky
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť na ovládaná nástrojom
Mini kompresné zámky 4,0 mm šesťhranný kľúč 46.0 mm

20123192

Cenové rozpätie
25,4814 € - 18,201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
Mini kompresné zámky Trubkový kľúč 46.0 mm

20123215

Cenové rozpätie
22,8997 € - 16,3569 €

Úroveň zásob
97 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
Mini kompresné zámky Trubkový kľúč 30.4 mm

20123208

Cenové rozpätie
7,0536 € - 5,0383 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
Kompresná vačková západka 16.2 mm 13.5 mm Tlakovo liaty zinok

20123185

Cenové rozpätie
7,1256 € - 5,0897 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Zliatina zinku
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
Mini kompresné zámky Bez kľúča 28.4 mm

20052478

Cenové rozpätie
17,875 € - 16,0875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Kompresné západky
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť na ovládaná nástrojom
Mini kompresné zámky Trubkový kľúč 28.4 mm

20052539

Cenové rozpätie
18,9354 € - 17,0418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Kompresné západky
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
Mini kompresné zámky Trubkový kľúč 12.8 mm

20052546

Cenové rozpätie
18,4764 € - 16,6288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Kompresné západky
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
Mini kompresné zámky Bez kľúča 22.4 mm

20052454

Cenové rozpätie
17,875 € - 16,0875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Kompresné západky
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť na ovládaná nástrojom
Mini kompresné zámky Trubkový kľúč 19.2 mm

20052508

Cenové rozpätie
18,6081 € - 16,7473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Kompresné západky
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom