Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.
The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.
It works in temperatures from -50 to +80 C.
Skupina SR: SR5551
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka montážneho otvoru | Maximálna kompresia | Smer montáže | Výška puzdra | Materiál jazýčka | Typ kľúča | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,3382 € - 9,3382 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
||
4,0078 € - 4,4531 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
4,7138 € - 5,2375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
4,0078 € - 4,4531 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
5,8922 € - 6,5469 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
||
9,3382 € - 9,3382 € | 100 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
||
13,7214 € - 19,21 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oceľ
|
Bez kľúča
|
||
13,7214 € - 19,21 € | 44 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oceľ
|
Trojuholníkový kľúč
|
||
4,8787 € - 7,5892 € | 49 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oceľ
|
Kľúč s drážkou
|
||
4,1512 € - 6,4575 € | 34 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oceľ
|
Bez kľúča
|
||
13,7214 € - 19,21 € | 34 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oceľ
|
Dvojzubý kľúč
|
||
3,8722 € - 6,0235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
1.26 in
32.0 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
Trojuholníkový kľúč
|
||
13,7214 € - 19,21 € | 9 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Univerzálne
|
1.26 in
32.0 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
||
3,1324 € - 4,8727 € | 20 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
1.26 in
32.0 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
Dvojzubý kľúč
|
||
42,2392 € - 65,7055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Trojuholníkový kľúč
|
||
33,7914 € - 52,5644 € | 4 Na sklade |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Štvorcový kľúč
|
||
34,7906 € - 54,1188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Kľúč s drážkou
|
||
34,7906 € - 54,1188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Kľúč s koľajničkovou drážkou
|
||
13,7214 € - 19,21 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oceľ
|
Bez kľúča
|
||
13,7214 € - 19,21 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
1.26 in
32.0 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
Dvojzubý kľúč
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku