Menu Hľadať

Tlakové západky vačkové pevné

Na sklade

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Skupina SR: SR5551

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
135 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka montážneho otvoru Maximálna kompresia Smer montáže Výška puzdra Materiál jazýčka Typ kľúča Kúpiť
34,7906 € - 54,1188 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Dvojzubý kľúč
13,7214 € - 19,21 € 1 Na sklade
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Tlakovo liaty zinok
Dvojzubý kľúč
5,8922 € - 6,5469 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Tlakovo liaty zinok
Kľúč s drážkou
9,3382 € - 9,3382 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Tlakovo liaty zinok
Kľúč s drážkou
5,8922 € - 6,5469 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Tlakovo liaty zinok
Kľúč s drážkou
3,8722 € - 6,0235 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Tlakovo liaty zinok
Trojuholníkový kľúč
13,7214 € - 19,21 € 42 Na sklade
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Tlakovo liaty zinok
Dvojzubý kľúč
13,7214 € - 19,21 € 105 Na sklade
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Tlakovo liaty zinok
Dvojzubý kľúč
28,8066 € - 44,8103 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Dvojzubý kľúč
27,8325 € - 43,295 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Kľúč s koľajničkovou drážkou
34,7906 € - 54,1188 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Kľúč s drážkou
13,7214 € - 19,21 € 4 Na sklade
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Oceľ
Trojuholníkový kľúč
5,8922 € - 9,1656 € 50 Na sklade
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Oceľ
Kľúč s drážkou
4,7138 € - 7,3325 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Tlakovo liaty zinok
Kľúč s drážkou
5,8922 € - 6,5469 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pravé
32.0 mm
Oceľ
7,0 mm trojuholníkový kľúč
5,8922 € - 6,5469 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pravé
32.0 mm
Oceľ
8,0 mm štvorcový kľúč
3,8722 € - 6,0235 € 26 Na sklade
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Oceľ
Trojuholníkový kľúč
5,8922 € - 6,5469 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pravé
32.0 mm
Oceľ
8,0 mm dvojzubý kľúč
4,7138 € - 7,3325 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Oceľ
Kľúč s drážkou
4,1512 € - 6,4575 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
6.0 mm
Pre ľavákov
32.0 mm
Oceľ
Bez kľúča
  • z/zo 7
Kompresná západka Dvojzubý kľúč 38.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20052690

Cenové rozpätie
54,1188 € - 34,7906 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka Dvojzubý kľúč 32.0 mm Zliatina zinku

20080990

Cenové rozpätie
19,21 € - 13,7214 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ kľúča
    Dvojzubý kľúč
Kompresná západka Kľúč s drážkou 50.0 mm Zamak

20081553

Cenové rozpätie
6,5469 € - 5,8922 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ kľúča
    Kľúč s drážkou
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
Kompresná západka Kľúč s drážkou 38.0 mm Zamak

20081577

Cenové rozpätie
9,3382 € - 9,3382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ kľúča
    Kľúč s drážkou
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
Kompresná západka Kľúč s drážkou 42.0 mm Zamak

20081560

Cenové rozpätie
6,5469 € - 5,8922 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ kľúča
    Kľúč s drážkou
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
Kompresná západka Trojuholníkový kľúč 35.0 mm Zliatina zinku

20119485

Cenové rozpätie
6,0235 € - 3,8722 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ kľúča
    Trojuholníkový kľúč
Kompresná západka Dvojzubý kľúč 22.0 mm Zliatina zinku

20119478

Cenové rozpätie
19,21 € - 13,7214 €

Úroveň zásob
42 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ kľúča
    Dvojzubý kľúč
Kompresná západka Dvojzubý kľúč 24.0 mm Zliatina zinku

20119461

Cenové rozpätie
19,21 € - 13,7214 €

Úroveň zásob
105 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ kľúča
    Dvojzubý kľúč
Kompresná západka Dvojzubý kľúč 35.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20052683

Cenové rozpätie
44,8103 € - 28,8066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka Kľúč s koľajničkovou drážkou 38.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20053215

Cenové rozpätie
43,295 € - 27,8325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Kľúč s koľajničkovou drážkou
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka Kľúč s drážkou 28.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20053321

Cenové rozpätie
54,1188 € - 34,7906 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Kľúč s drážkou
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka Trojuholníkový kľúč 28.0 mm Zamak

20081171

Cenové rozpätie
19,21 € - 13,7214 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    Trojuholníkový kľúč
Kompresná západka Kľúč s drážkou 22.0 mm Zamak

20081591

Cenové rozpätie
9,1656 € - 5,8922 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    Kľúč s drážkou
Kompresná západka Kľúč s drážkou 24.0 mm Zamak

20081614

Cenové rozpätie
7,3325 € - 4,7138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ kľúča
    Kľúč s drážkou
Kompresná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč 32.0 mm Zamak

20049867

Cenové rozpätie
6,5469 € - 5,8922 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    7,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka 8,0 mm štvorcový kľúč 38.0 mm Zamak

20049928

Cenové rozpätie
6,5469 € - 5,8922 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka Trojuholníkový kľúč 24.0 mm Zamak

20081164

Cenové rozpätie
6,0235 € - 3,8722 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    Trojuholníkový kľúč
Kompresná západka 8,0 mm dvojzubý kľúč 26.0 mm Zamak

20049805

Cenové rozpätie
6,5469 € - 5,8922 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka Kľúč s drážkou 38.0 mm Zamak

20081683

Cenové rozpätie
7,3325 € - 4,7138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    Kľúč s drážkou
Kompresná západka Bez kľúča 20.0 mm Zamak

20081966

Cenové rozpätie
6,4575 € - 4,1512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Typ kľúča
    Bez kľúča