Menu Hľadať

Tlakové západky vačkové pevné

Na sklade

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Skupina SR: SR5551

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
135 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka montážneho otvoru Maximálna kompresia Smer montáže Výška puzdra Materiál jazýčka Typ kľúča Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
Pravé
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5,0 mm dvojzubý kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
Pravé
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,0 mm štvorcový kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Kľúč s koľajničkovou drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Kľúč s koľajničkovou drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
Pravé
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,0 mm trojuholníkový kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5,0 mm dvojzubý kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
Pravé
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Kľúč s koľajničkovou drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5,0 mm dvojzubý kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5,0 mm dvojzubý kľúč
18,9788 € - 21,0875 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,0 mm trojuholníkový kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Kľúč s koľajničkovou drážkou
18,9788 € - 21,0875 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,0 mm trojuholníkový kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
Pravé
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5,0 mm dvojzubý kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Kľúč s koľajničkovou drážkou
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5,0 mm dvojzubý kľúč
18,9788 € - 21,0875 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,0 mm trojuholníkový kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
4.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5,0 mm dvojzubý kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
Pravé
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5,0 mm dvojzubý kľúč
18,9788 € - 21,0875 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,0 mm trojuholníkový kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
4.0 mm
Pre ľavákov
22.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
8,0 mm štvorcový kľúč
  • z/zo 7
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076573


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076641


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076481


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Kľúč s koľajničkovou drážkou
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076443


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Kľúč s koľajničkovou drážkou
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076771


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076047


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076917


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Kľúč s koľajničkovou drážkou
  • Smer montáže
    Pravé
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076078


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076092


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076306

Cenové rozpätie
21,0875 € - 18,9788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076498


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Kľúč s koľajničkovou drážkou
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076290

Cenové rozpätie
21,0875 € - 18,9788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076542


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076429


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Kľúč s koľajničkovou drážkou
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076085


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076320

Cenové rozpätie
21,0875 € - 18,9788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076139


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076603


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pravé
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076368

Cenové rozpätie
21,0875 € - 18,9788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20076207


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
  • Maximálna kompresia
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm