Univerzálne puzdrá určené na ochranu drôtov, káblov, hadíc a iných predmetov nepravidelného tvaru pred ostrými, neopracovanými hranami panelov.
Puzdro pomáha absorbovať nárazy a vibrácie a má izolačné vlastnosti. Sieťka alebo lamelová záklopka na priemere puzdra sa prispôsobia pre rôzne veľkosti a zároveň poskytujú čistý konečný vzhľad.
Inštalácia je jednoduchá a rýchla – jednoducho zatlačte prstom, aby sa puzdro zaistilo. Nie sú potrebné žiadne nástroje.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Približný priemer káblového držiaka | Kompatibilný priemer otvoru | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
0,4678 € - 0,4678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1277 € - 0,1277 € | 300 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,594 € - 0,594 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,7257 € - 0,8677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
0,2035 € - 0,2035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,001 € - 1,2023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
1,0994 € - 1,3138 € | 1000 Na sklade |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,6822 € - 0,6822 € | 18 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,1715 € - 0,1715 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2203 € - 0,2203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1125 € - 0,1125 € | 463 Na sklade |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1534 € - 0,1534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,6026 € - 0,6026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,226 € - 0,2712 € | 250 Na sklade |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1854 € - 0,1854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3584 € - 0,3584 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.062 in
27 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,0792 € - 1,0792 € | 600 Na sklade |
0.750 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,7576 € - 0,901 € | 68 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,1143 € - 0,1412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
0,0846 € - 0,1044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.094 in
27.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku