Menu Hľadať

Univerzálne káblové púzdra

Na sklade

Univerzálne puzdrá určené na ochranu drôtov, káblov, hadíc a iných predmetov nepravidelného tvaru pred ostrými, neopracovanými hranami panelov.

Puzdro pomáha absorbovať nárazy a vibrácie a má izolačné vlastnosti. Sieťka alebo lamelová záklopka na priemere puzdra sa prispôsobia pre rôzne veľkosti a zároveň poskytujú čistý konečný vzhľad.

Inštalácia je jednoduchá a rýchla – jednoducho zatlačte prstom, aby sa puzdro zaistilo. Nie sú potrebné žiadne nástroje.

  • Materiály: teplotne stabilný polyamid 6.6 alebo polyamid 6.6
  • Farby: čierna a biela
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
25 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Približný priemer káblového držiaka Kompatibilný priemer otvoru Kúpiť
0,7257 € - 0,8677 € Požiadajte o dodací termin tu
20.6 mm
27.8 mm
0,2035 € - 0,2035 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
19.1 mm
0,594 € - 0,594 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
34.9 mm
0,1854 € - 0,1854 € Požiadajte o dodací termin tu
14.2 mm
22.2 mm
0,226 € - 0,2712 € 250 Na sklade
7.6 mm
12.7 mm
0,2203 € - 0,2203 € Požiadajte o dodací termin tu
14.2 mm
22.2 mm
0,1715 € - 0,1715 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
19.1 mm
0,3584 € - 0,3584 € Požiadajte o dodací termin tu
27 mm
38.1 mm
1,0994 € - 1,3138 € 1000 Na sklade
26.9 mm
38.1 mm
1,001 € - 1,2023 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
34.9 mm
0,7576 € - 0,901 € 68 Na sklade
23.8 mm
31.8 mm
1,0792 € - 1,0792 € 600 Na sklade
19.1 mm
25.4 mm
0,1534 € - 0,1534 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
15.9 mm
0,6822 € - 0,6822 € 18 Na sklade
25.4 mm
34.9 mm
0,4678 € - 0,4678 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
15.9 mm
0,1125 € - 0,1125 € 463 Na sklade
7.9 mm
12.7 mm
0,1277 € - 0,1277 € 300 Na sklade
11.1 mm
15.9 mm
0,6026 € - 0,6026 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
34.9 mm
0,1143 € - 0,1412 € Požiadajte o dodací termin tu
20.6 mm
27.8 mm
0,1059 € - 0,1307 € 1595 Na sklade
11.5 mm
25.4 mm
  • z/zo 2
Zatláčacie púzdro Otvorené/zatvorené 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

10261972

Cenové rozpätie
0,8677 € - 0,7257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    20.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    27.8 mm
  • Priemer hlavy
    30.2 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatláčacie púzdro Univerzálne 19.1 mm 1.6 mm 0.500 in Polyamid

10021620

Cenové rozpätie
0,2035 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    12.7 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    19.1 mm
  • Hrúbka príruby
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    21.4 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Zatláčacie púzdro Univerzálne 34.9 mm 3.2 mm 1.000 in Polyamid

10021590

Cenové rozpätie
0,594 € - 0,594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    25.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    34.9 mm
  • Hrúbka príruby
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    37.8 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Zatláčacie púzdro Univerzálne 22.2 mm 3.2 mm 0.560 in Polyamid

10021675

Cenové rozpätie
0,1854 € - 0,1854 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    14.2 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.2 mm
  • Hrúbka príruby
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    23.8 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Zatláčacie púzdro Univerzálne 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Polyamid

10261620

Cenové rozpätie
0,2712 € - 0,226 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    7.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    12.7 mm
  • Priemer hlavy
    15.2 mm
  • Celková výška
    13.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatláčacie púzdro Univerzálne 22.2 mm 1.6 mm 0.560 in Polyamid

10021637

Cenové rozpätie
0,2203 € - 0,2203 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    14.2 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.2 mm
  • Hrúbka príruby
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    23.8 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Zatláčacie púzdro Univerzálne 19.1 mm 3.2 mm 0.500 in Polyamid

10021668

Cenové rozpätie
0,1715 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    12.7 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    19.1 mm
  • Hrúbka príruby
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    21.4 mm
  • Celková výška
    9.9 mm
Zatláčacie púzdro Univerzálne 38.1 mm 3.2 mm 1.062 in Polyamid

10021606

Cenové rozpätie
0,3584 € - 0,3584 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    27 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    38.1 mm
  • Hrúbka príruby
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    40.9 mm
  • Celková výška
    11.4 mm
Zatláčacie púzdro Otvorené/zatvorené 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

10262009

Cenové rozpätie
1,3138 € - 1,0994 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    26.9 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    38.1 mm
  • Priemer hlavy
    40.1 mm
  • Celková výška
    10.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatláčacie púzdro Otvorené/zatvorené 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Cenové rozpätie
1,2023 € - 1,001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    25.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    34.9 mm
  • Priemer hlavy
    37.3 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatláčacie púzdro Otvorené 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Cenové rozpätie
0,901 € - 0,7576 €

Úroveň zásob
68 Na sklade
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    23.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    31.8 mm
  • Priemer hlavy
    37.3 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatláčacie púzdro Univerzálne 25.4 mm 3.2 mm 0.750 in Polyamid

10021682

Cenové rozpätie
1,0792 € - 1,0792 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    19.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    25.4 mm
  • Hrúbka príruby
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    27.0 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Zatláčacie púzdro Univerzálne 15.9 mm 1.6 mm 0.437 in Polyamid

10021613

Cenové rozpätie
0,1534 € - 0,1534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    11.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    15.9 mm
  • Hrúbka príruby
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    18.5 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Zatláčacie púzdro Univerzálne 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Polyamid

10261675

Cenové rozpätie
0,6822 € - 0,6822 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    25.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    34.9 mm
  • Priemer hlavy
    37.8 mm
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatláčacie púzdro Otvorené/zatvorené 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

10261934

Cenové rozpätie
0,4678 € - 0,4678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    11.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    15.9 mm
  • Priemer hlavy
    18.2 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatláčacie púzdro Univerzálne 12.7 mm 3.2 mm 0.312 in Polyamid

10021644

Cenové rozpätie
0,1125 € - 0,1125 €

Úroveň zásob
463 Na sklade
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    7.9 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    12.7 mm
  • Hrúbka príruby
    1.0 mm
  • Priemer hlavy
    15.2 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
Zatláčacie púzdro Univerzálne 15.9 mm 3.2 mm 0.437 in Polyamid

10021651

Cenové rozpätie
0,1277 € - 0,1277 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    11.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    15.9 mm
  • Hrúbka príruby
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    18.5 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Zatláčacie púzdro Zatvorená 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Polyamid

10380376

Cenové rozpätie
0,6026 € - 0,6026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    25.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    34.9 mm
  • Priemer hlavy
    37.8 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatláčacie púzdro Univerzálne 27.8 mm 20.6 mm Polyamid

10221433

Cenové rozpätie
0,1412 € - 0,1143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    20.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    27.8 mm
  • Priemer hlavy
    29.4 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Zatláčacie púzdro Zatvorená 25.4 mm 11.5 mm Polyamid

10361269

Cenové rozpätie
0,1307 € - 0,1059 €

Úroveň zásob
1595 Na sklade
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    11.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    25.4 mm
  • Priemer hlavy
    27.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm