Menu Hľadať

Poistné matice pre PE M20 27.0 mm PA Šedá

Táto upevňovacia matica je určená na zaistenie metrickej káblovej vývodky na mieste. Je sivá a vyrába sa z polyamidu so skleným vláknom UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10152430

Starý kód produktu:

CGLN-M20

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,1421 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

14,21 €

100 x 0,1421 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Veľkosť závitu M20
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6 so skleným vláknom

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás