Menu Hľadať

Upevňovacie matice pre káblové vývodky - polyamid

Na sklade

Upevňovacie matice a tesnenia pod káblové vývodky sú k dispozícii k celému sortimentu polyamidových a mosadzných káblových vývodiek.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
98 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Kúpiť
0,2008 € - 0,3666 € 50 Na sklade
PG16
0,5396 € - 0,8771 € Požiadajte o dodací termin tu
M32 x 1.5
0,3379 € - 0,3379 € Požiadajte o dodací termin tu
PG21
0,3069 € - 0,3675 € 875 Na sklade
M20 x 1.5
0,2323 € - 0,2801 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
0,1659 € - 0,3039 € Požiadajte o dodací termin tu
PG11
0,5815 € - 0,5815 € Požiadajte o dodací termin tu
M32
0,2336 € - 0,2336 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
0,4223 € - 0,4223 € 700 Na sklade
M25
0,3221 € - 0,5396 € Požiadajte o dodací termin tu
M25 x 1.5
0,205 € - 0,357 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.5
1,2235 € - 1,2235 € Požiadajte o dodací termin tu
PG29
1,3207 € - 1,3207 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
0,6373 € - 0,6373 € 779 Na sklade
PG36
0,9412 € - 1,1001 € 8 Na sklade
PG48
0,9412 € - 1,1001 € 142 Na sklade
M63 x 1.5
0,6373 € - 0,6373 € Požiadajte o dodací termin tu
M40 x 1.5
0,3139 € - 0,3139 € Požiadajte o dodací termin tu
PG11
0,1176 € - 0,1176 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
0,131 € - 0,131 € 350 Na sklade
PG13.5
  • z/zo 5
Poistné matice pre PE PG16 30.0 mm PA Šedá

10337660

Cenové rozpätie
0,3666 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Veľkosť závitu
    PG16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Poistné matice pre PE M32 x 1.5 41.0 mm PA Šedá

10337806

Cenové rozpätie
0,8771 € - 0,5396 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Veľkosť závitu
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Poistné matice pre PE PG21 36.0 mm PA Šedá

10152577

Cenové rozpätie
0,3379 € - 0,3379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Veľkosť závitu
    PG21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Poistné matice pre PE M20 x 1.5 PA Šedá

10301418

Cenové rozpätie
0,3675 € - 0,3069 €

Úroveň zásob
875 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
  • Commodity Code
    3917400099
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE M12 PA Šedá

10301296

Cenové rozpätie
0,2801 € - 0,2323 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Commodity Code
    3917400099
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE PG11 24.0 mm PA Šedá

10337646

Cenové rozpätie
0,3039 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Veľkosť závitu
    PG11
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Poistné matice pre PE M32 41.0 mm Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna Čierna

10152485

Cenové rozpätie
0,5815 € - 0,5815 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Veľkosť závitu
    M32
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    7.0 mm
Poistné matice pre PE M20 27.0 mm Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna Čierna

10152447

Cenové rozpätie
0,2336 € - 0,2336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    6.0 mm
Poistné matice pre PE M25 32.0 mm Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna Čierna

10152461

Cenové rozpätie
0,4223 € - 0,4223 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Veľkosť závitu
    M25
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    6.0 mm
Poistné matice pre PE M25 x 1.5 32.0 mm PA Šedá

10337790

Cenové rozpätie
0,5396 € - 0,3221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Veľkosť závitu
    M25 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Poistné matice pre PE M12 x 1.5 17.0 mm PA Šedá

10337769

Cenové rozpätie
0,357 € - 0,205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Poistné matice pre PE PG29 46.0 mm Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna Čierna

10152607

Cenové rozpätie
1,2235 € - 1,2235 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Veľkosť závitu
    PG29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    7.0 mm
Poistné matice pre PE M40 50.0 mm Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna Čierna

10152508

Cenové rozpätie
1,3207 € - 1,3207 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Veľkosť závitu
    M40
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    7.0 mm
Poistné matice pre PE PG36 60.0 mm PA Čierna

10265406

Cenové rozpätie
0,6373 € - 0,6373 €

Úroveň zásob
779 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    PG36
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE PG48 70.0 mm PA Čierna

10265420

Cenové rozpätie
1,1001 € - 0,9412 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    PG48
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE M63 x 1.5 75.0 mm PA Čierna

10265505

Cenové rozpätie
1,1001 € - 0,9412 €

Úroveň zásob
142 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    M63 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE M40 x 1.5 52.0 mm PA Čierna

10265482

Cenové rozpätie
0,6373 € - 0,6373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    M40 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    7.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE PG11 24.0 mm Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna Čierna

10152522

Cenové rozpätie
0,3139 € - 0,3139 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Veľkosť závitu
    PG11
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    5.0 mm
Poistné matice pre PE M16 22.0 mm PA Šedá

10152416

Cenové rozpätie
0,1176 € - 0,1176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Poistné matice pre PE PG13.5 27.0 mm PA Čierna

10265369

Cenové rozpätie
0,131 € - 0,131 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    PG13.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid