Menu Hľadať

Upínacie krúžky

Na sklade

Binder rings are durable, multi-purpose rings that snap securely into place to hold items together. Ideal for holding multiple pieces of print material, binding samples or creating sample holders for point-of-display.

  • Material: Steel

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar krúžku Celková dĺžka Celková šírka Kúpiť
0,2759 € - 0,3214 € Požiadajte o dodací termin tu
Hruškovitý
70.0 mm
35.0 mm
0,3313 € - 0,3939 € 13 Na sklade
Kruh
0,2588 € - 0,3157 € 444 Na sklade
Kruh
0,2844 € - 0,347 € 11800 Na sklade
Kruh
0,3968 € - 0,4835 € 62 Na sklade
Kruh
0,2673 € - 0,3228 € Požiadajte o dodací termin tu
Kruh
0,172 € - 0,172 € 600 Na sklade
Oválne
30.0 mm
0,1273 € - 0,1536 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Upínací háčik 35.0 mm (DIA) Oceľ

10388570

Cenové rozpätie
0,3214 € - 0,2759 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar krúžku
    Hruškovitý
  • Celkový priemer
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    70.0 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
Upínací háčik 50.0 mm (DIA) Oceľ

10381373

Cenové rozpätie
0,3939 € - 0,3313 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar krúžku
    Kruh
  • Celkový priemer
    50.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Upínací háčik;Oceľ;20.0 mm (VON. PRIEM.)

10379783

Cenové rozpätie
0,3157 € - 0,2588 €

Úroveň zásob
444 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar krúžku
    Kruh
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Upínací háčik 25.0 mm (DIA) Oceľ

10379790

Cenové rozpätie
0,347 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
11800 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar krúžku
    Kruh
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Upínací háčik 38.0 mm (DIA) Oceľ

10379806

Cenové rozpätie
0,4835 € - 0,3968 €

Úroveň zásob
62 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar krúžku
    Kruh
  • Celkový priemer
    38.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Upínací háčik 14.0 mm (DIA) Oceľ

10381366

Cenové rozpätie
0,3228 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar krúžku
    Kruh
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
POP upínací krúžok 11.0 mm PP Biela

10379776

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,172 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Tvar krúžku
    Oválne
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.1218 GBP
POP upínací krúžok 15.0 mm PP Biela

10379769

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1273 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Tvar krúžku
    Okrúhle
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.1087 GBP
  • Commodity Code
    3926909790