Menu Hľadať

Ventilačné zátky

Na sklade

Vent Plugs are innovative and versatile plugs designed to provide effective sealing solutions while allowing controlled ventilation in a wide range of applications. These plugs are engineered to excel in industries such as automotive, electronics, and manufacturing, where pressure differentials or temperature variations may occur. With their unique characteristics and numerous benefits, Vent Plugs offer a reliable solution to seal openings and regulate airflow.

One of the main characteristics of Vent Plugs is their high-quality construction. These plugs are typically made from durable materials such as rubber or silicone, ensuring excellent sealing performance and long-lasting durability. They feature a compact design with a secure fit, preventing air, moisture, and contaminants from entering or escaping the sealed space. Additionally, Vent Plugs are designed with integrated venting features, allowing controlled ventilation while maintaining a reliable seal. This venting capability is essential in applications where pressure equalization or temperature regulation is crucial to prevent damage or malfunctions.

  • Material: Stainless Steel, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black, White, Brass
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR6260, , SR1086, SR1868, SR1866, SR1708

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť HD D Veľkosť závitu Farba H L Typ Kúpiť
0,5145 € - 1,1323 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
50.0 mm
Čierna
43.0 mm
1
14,6689 € - 22,8182 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M12
Natural
15.2 mm
6.0 mm
3
3,7732 € - 5,8695 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
24.0 mm
M16
Čierna
12.5 mm
10.0 mm
4 - Veľké namáhanie
8,0689 € - 11,2965 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
24.0 mm
M16
Grey
12.5 mm
5.5 mm
4 - Veľké namáhanie
9,3279 € - 10,8713 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
Grey
21.6 mm
10.0 mm
3
14,6689 € - 22,8182 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
17.0 mm
M12
Natural
11.0 mm
10.0 mm
3
2,8548 € - 4,4407 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
17.0 mm
Grey
9.2 mm
5.5 mm
2
7,5409 € - 10,5572 € 100 Na sklade
12.0 mm
24.0 mm
M12
Grey
12.5 mm
5.5 mm
4 - Veľké namáhanie
3,7734 € - 5,8698 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
24.0 mm
M16
Grey
12.5 mm
5.5 mm
4 - Veľké namáhanie
2,1645 € - 3,367 € 50 Na sklade
12.0 mm
17.0 mm
M12
Grey
7.5 mm
6.0 mm
1
7,5409 € - 10,5572 € 99 Na sklade
12.0 mm
24.0 mm
M12
Grey
12.5 mm
10.0 mm
4 - Veľké namáhanie
3,477 € - 5,4087 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
24.0 mm
M20
Čierna
12.5 mm
10.0 mm
4 - Veľké namáhanie
4,4809 € - 6,9702 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
24.0 mm
M20
Grey
12.5 mm
5.5 mm
4 - Veľké namáhanie
7,9606 € - 11,1448 € 50 Na sklade
5.5 mm
17.0 mm
Grey
9.2 mm
5.5 mm
2
0,5173 € - 1,1392 € 12 Na sklade
43.0 mm
50.0 mm
Biela
12.0 mm
43.0 mm
1
8,6104 € - 12,0546 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
24.0 mm
M20
Grey
12.5 mm
10.0 mm
4 - Veľké namáhanie
14,6689 € - 22,8182 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
12.3 mm
M4
Natural
5.8 mm
3.1 mm
6 - Otvorené
0,5173 € - 1,1392 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
50.0 mm
Grey
43.0 mm
1
18,8672 € - 29,3489 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
60.0 mm
M40
Grey
19.0 mm
18.0 mm
5
2,6279 € - 4,0879 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
17.0 mm
M12
Grey
7.5 mm
6.0 mm
1
  • z/zo 5
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Čierna

10124932

Cenové rozpätie
1,1323 € - 0,5145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm PA Prírodná

10237106

Cenové rozpätie
22,8182 € - 14,6689 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    12.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M16 10.0 mm PA Čierna

10236680

Cenové rozpätie
5,8695 € - 3,7732 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M16 10.0 mm PA Šedá

10236567

Cenové rozpätie
11,2965 € - 8,0689 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Šedá

10207123

Cenové rozpätie
10,8713 € - 9,3279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Prírodná

10237090

Cenové rozpätie
22,8182 € - 14,6689 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Ventilačná zátka 450 l/h (70 mbar) PA Šedá

10236710

Cenové rozpätie
4,4407 € - 2,8548 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    5.5 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Šedá

10236550

Cenové rozpätie
10,5572 € - 7,5409 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • HD
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M16 10.0 mm PA Šedá

10236628

Cenové rozpätie
5,8698 € - 3,7734 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm PA Šedá

10236703

Cenové rozpätie
3,367 € - 2,1645 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • HD
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Ventilačná zátka 750 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Šedá

10236994

Cenové rozpätie
10,5572 € - 7,5409 €

Úroveň zásob
99 Na sklade
Atribúty
  • HD
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Ventilačná zátka 35 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm PA Čierna

10237076

Cenové rozpätie
5,4087 € - 3,477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm PA Šedá

10236574

Cenové rozpätie
6,9702 € - 4,4809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) PA Šedá

10236543

Cenové rozpätie
11,1448 € - 7,9606 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • HD
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    5.5 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Biela

10124925

Cenové rozpätie
1,1392 € - 0,5173 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • HD
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm PA Šedá

10236635

Cenové rozpätie
12,0546 € - 8,6104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M4 3.1 mm Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10237083

Cenové rozpätie
22,8182 € - 14,6689 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Šedá

10124918

Cenové rozpätie
1,1392 € - 0,5173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Grey
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M40 18.0 mm PA Šedá

10236826

Cenové rozpätie
29,3489 € - 18,8672 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M40
Ventilačná zátka 300 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm PA Šedá

10236963

Cenové rozpätie
4,0879 € - 2,6279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12