Menu Hľadať

Ventilačné zátky

Na sklade

Vent Plugs are innovative and versatile plugs designed to provide effective sealing solutions while allowing controlled ventilation in a wide range of applications. These plugs are engineered to excel in industries such as automotive, electronics, and manufacturing, where pressure differentials or temperature variations may occur. With their unique characteristics and numerous benefits, Vent Plugs offer a reliable solution to seal openings and regulate airflow.

One of the main characteristics of Vent Plugs is their high-quality construction. These plugs are typically made from durable materials such as rubber or silicone, ensuring excellent sealing performance and long-lasting durability. They feature a compact design with a secure fit, preventing air, moisture, and contaminants from entering or escaping the sealed space. Additionally, Vent Plugs are designed with integrated venting features, allowing controlled ventilation while maintaining a reliable seal. This venting capability is essential in applications where pressure equalization or temperature regulation is crucial to prevent damage or malfunctions.

  • Material: Stainless Steel, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black, White, Brass
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR6260, , SR1086, SR1868, SR1866, SR1708

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť HD D Veľkosť závitu Farba H L Typ Kúpiť
3,6788 € - 5,7225 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
17.0 mm
Grey
9.2 mm
5.5 mm
2
0,0965 € - 0,1191 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
30.6 mm
Čierna
11.5 mm
25.4 mm
1
0,0904 € - 0,1116 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
30.1 mm
Natural
11.5 mm
25.4 mm
3
0,3444 € - 0,3444 € 2841 Na sklade
22.2 mm
25.8 mm
Čierna
11.5 mm
22.2 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
17.0 mm
M20
Natural
17.0 mm
6.0 mm
3
0,1277 € - 0,1701 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
30.6 mm
Biela
11.5 mm
25.4 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
17.0 mm
M16
Natural
16.5 mm
6.0 mm
3
  • z/zo 5
Ventilačná zátka 450 l/h (70 mbar) PA Šedá

10236789

Cenové rozpätie
5,7225 € - 3,6788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    5.5 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Čierna

10407752

Cenové rozpätie
0,1191 € - 0,0965 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Prírodná

10408100

Cenové rozpätie
0,1116 € - 0,0904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    25.4 mm
  • D
    30.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Čierna

10308929

Cenové rozpätie
0,3444 € - 0,3444 €

Úroveň zásob
2841 Na sklade
Atribúty
  • HD
    22.2 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 120 priepustnosť pri 70mbar ltr/h M20 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10646809


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Biela

10407769

Cenové rozpätie
0,1701 € - 0,1277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 25 priepustnosť pri 70mbar ltr/h M16 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10646793


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • HD
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16