Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Majú všetky výhody, ktoré poskytujú štandardné viazacie pásky, a navyše majú identifikačný štítok na popisovanie.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Poloha štítku | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2286 € - 0,4197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1979 € - 0,3597 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
0,0992 € - 0,1102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
0,0896 € - 0,177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Above Head
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
0,3053 € - 0,3388 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Below Head
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,1659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
10253410 | 0,1241 € - 0,1378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
0,0669 € - 0,0741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
||
0,0661 € - 0,0735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Below Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku