Menu Hľadať

Visiace plomby

Vo výrobe

Plomby na visiace zámky sú určené na zabezpečenie tovaru počas prepravy a poskytujú jasné známky neoprávnenej manipulácie alebo porušenia pre väčší pokoj. Tesnenie je možné odstrániť len pomocou štiepačiek drôtu (predávajú sa samostatne).

  • Naše závesné plomby sa používajú na zabezpečenie tovaru počas prepravy a poskytujú dôkaz o neoprávnenej manipulácii alebo násilnom vniknutí – počas prepravy sa na ne viete spoľahnúť.
  • Plombu možno odstrániť iba pomocou nožníc na drôt (predávajú sa samostatne).
  • Hospodárna a bezpečná jednorazová alternatíva k bežným plombám.
Materiál: , Polypropylén Farba: Biela, Modrá, Zelená, Červená Skupina SR: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba C D A B E Typ Kúpiť
3,8687 € - 3,8687 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
0,3698 € - 0,3698 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
3,8687 € - 3,8687 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
0,1867 € - 0,2054 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
0,1857 € - 0,2042 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
3,8687 € - 3,8687 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
0,3698 € - 0,3698 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
0,3698 € - 0,3698 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
0,1856 € - 0,2042 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Modrá

20085322

Cenové rozpätie
3,8687 € - 3,8687 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Červená

20086947

Cenové rozpätie
0,3698 € - 0,3698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Biela

20085339

Cenové rozpätie
3,8687 € - 3,8687 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Červená

20085285

Cenové rozpätie
0,2054 € - 0,1867 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Modrá

20085261

Cenové rozpätie
0,2042 € - 0,1857 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Zelená

20085315

Cenové rozpätie
3,8687 € - 3,8687 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Zelená

20086930

Cenové rozpätie
0,3698 € - 0,3698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Modrá

20086923

Cenové rozpätie
0,3698 € - 0,3698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Zelená

20085278

Cenové rozpätie
0,2042 € - 0,1856 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm