Menu Hľadať

Vodiace prvky pre optické vlákna

Na sklade

These Fibre Guides, also known as optical or fibre optic guides, can accommodate many low-profile fibre reels for spooling surplus fibre onto a PCB board. It is an entirely modular, adaptable system that provides fibre optic cable management, support, and protection. The guide may be angled in all planes thanks to a unique spine.

Fibre may enter and depart at any point without snagging or kinking, minimising excessive bending or tension that might result in signal loss or cable damage. Angled and straight lugs along the guide keep the fibre from jumping out.

Stacking pillars and standoffs are also available, which may be utilised to stack numerous reels for compact spooling of many fibre lines. Simple to install in three different methods, using their adhesive pad, snap fitting it, or screwing it, all of which aid in keeping components in place. Widely used in telecommunications, data centres, networking infrastructure and other industries.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
37 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Spôsob montáže Celková šírka Typ Celková výška Kúpiť
3,7928 € - 3,7928 € Požiadajte o dodací termin tu
Lepiaca podložka
44.6 mm
Rohové
4.8 mm
3,0677 € - 3,0677 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre OFCC-16A-RT
44.6 mm
Rohové
4.8 mm
3,5419 € - 3,5419 € Požiadajte o dodací termin tu
Lepiaca podložka
40.0 mm
Rovné
40.0 mm
2,9841 € - 2,9841 € Požiadajte o dodací termin tu
Lepiaca podložka
40.0 mm
Rohové
4.8 mm
3,0745 € - 3,0745 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre OFCC-16A-RT
40.0 mm
Rohové
12.0 mm
3,5507 € - 3,5507 € Požiadajte o dodací termin tu
Lepiaca podložka
40.0 mm
Rohové
5.0 mm
2,2729 € - 2,8446 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
Ohybné
5.8 mm
10,0106 € - 10,0106 € Požiadajte o dodací termin tu
Lepiaca podložka
40.0 mm
Rohové
12.0 mm
2,9841 € - 2,9841 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre OFCC-16A-RT
44.6 mm
Rohové
12.0 mm
0,2691 € - 0,3221 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre OFCC-16A-RT
8.0 mm
Ploché
3.7 mm
2,4542 € - 2,4542 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre OFCC-16A-RT
49.6 mm
Rohové
4.8 mm
3,0399 € - 3,0399 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre OFCC-16A-RT
40.0 mm
Rovné
40.0 mm
2,8028 € - 2,8028 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre OFCC-16A-RT
40.0 mm
Rohové
8.0 mm
3,4721 € - 3,4721 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre OFCC-16A-RT
40.0 mm
Rohové
5.5 mm
2,4263 € - 2,4263 € 300 Na sklade
Lepidlo
40.0 mm
Rovné
40.0 mm
0,5717 € - 0,5717 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
Rozpera
14.5 mm
0,343 € - 0,343 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
Rozpera
19.5 mm
2,4263 € - 2,4263 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre OFCC-16A-RT
40.0 mm
Rohové
5.0 mm
10,8232 € - 10,8232 € Požiadajte o dodací termin tu
Lepiaca podložka
44.6 mm
Rohové
12.0 mm
4,1136 € - 4,1136 € Požiadajte o dodací termin tu
Lepiaca podložka
49.6 mm
Rohové
12.0 mm
  • z/zo 2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepiaca podložka 30.0 mm PA

10312452

Cenové rozpätie
3,7928 € - 3,7928 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Adhesive Pad
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Zatlačovacie nity 35.0 mm PA

10312575

Cenové rozpätie
3,0677 € - 3,0677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Rovné Vodiaci prvok pre optické vlákna 40.0 mm PA

10312704

Cenové rozpätie
3,5419 € - 3,5419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Rivets
  • Obsahuje
    Adhesive Pad
  • Typ
    Rovné
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepiaca podložka 40.0 mm PA

10312469

Cenové rozpätie
2,9841 € - 2,9841 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Adhesive Pad
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Vodiaci prvok pre optické vlákna Corner Snap Fit 30.0 mm PA

10641552

Cenové rozpätie
3,0745 € - 3,0745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepiaca podložka 30.0 mm PA

10432587

Cenové rozpätie
3,5507 € - 3,5507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Rivets
  • Obsahuje
    Adhesive Pad
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Vodiaci prvok pre optické vlákna Ohybné (R)

10111451

Cenové rozpätie
2,8446 € - 2,2729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Ohybné
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Množstvo v balení
    100
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepiaca podložka 30.0 mm PA

10432532

Cenové rozpätie
10,0106 € - 10,0106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Rivets
  • Obsahuje
    Adhesive Pad
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Zatlačovacie nity 35.0 mm PA

10312599

Cenové rozpätie
2,9841 € - 2,9841 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Ploché Zatlačovacie nity Štýl 1 PA

10111468

Cenové rozpätie
0,3221 € - 0,2691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Ploché
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Spôsob montáže
    Pre OFCC-16A-RT
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Zatlačovacie nity 40.0 mm PA

10312582

Cenové rozpätie
2,4542 € - 2,4542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rovné Zatlačovacie nity (R)

10312728

Cenové rozpätie
3,0399 € - 3,0399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rovné
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Zatlačovacie nity 30.0 - 37.0 mm PA

10312612

Cenové rozpätie
2,8028 € - 2,8028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Zatlačovacie nity 30.0 - 37.0 mm PA

10312605

Cenové rozpätie
3,4721 € - 3,4721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rovné Lepidlo (R)

10312711

Cenové rozpätie
2,4263 € - 2,4263 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Adhesive Pad
  • Typ
    Rovné
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rozpera 14.5 mm 8.0 mm PA

10111475

Cenové rozpätie
0,5717 € - 0,5717 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Rozpera
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rozpera 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Cenové rozpätie
0,343 € - 0,343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Rozpera
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Zatlačovacie nity 30.0 mm PA

10312568

Cenové rozpätie
2,4263 € - 2,4263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepiaca podložka 30.0 mm PA

10312476

Cenové rozpätie
10,8232 € - 10,8232 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Adhesive Pad
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepiaca podložka 40.0 mm PA

10312483

Cenové rozpätie
4,1136 € - 4,1136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Adhesive Pad
  • Obsahuje
    Rivets
  • Typ
    Rohové
  • Plný materiál
    Polyamid 6