Menu Hľadať

Vsadzované púzdra - otvorené

Na sklade

Štandardné otvorené puzdrá na jednoduché zatlačenie sa uzamknú na mieste pri bežných hrúbkach panelov. Delený tvar znamená, že môžu byť montované do otvorov v paneloch, v ktorých sa už nachádza káblový zväzok.

Tvar na ochranu káblov, vodičov a hadíc pred nerovnými, neopracovanými a ostrými hranami v plechu. Na inštaláciu nie sú potrebné žiadne nástroje - jednoducho zatlačte prstom.

  • Materiály: teplotne stabilný polyamid 6.6 a polyamid 6.6
  • Farba: Čierna
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
22 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Minimálna hrúbka panela Maximálny priemer káblového zväzku Priemer montážneho otvoru Maximálna hrúbka panela Kúpiť
0,2886 € - 0,3584 € 45 Na sklade
1.4 mm
0,3095 € - 0,3835 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
0,3137 € - 0,3137 € 408 Na sklade
31.7 mm
0,2942 € - 0,2942 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
0,311 € - 0,311 € 429 Na sklade
9.2 mm
0,1673 € - 0,205 € 410 Na sklade
19.5 mm
0,3528 € - 0,3528 € Požiadajte o dodací termin tu
17.3 mm
0,1995 € - 0,2464 € Požiadajte o dodací termin tu
6.6 mm
0,2537 € - 0,2537 € 4500 Na sklade
9.0 mm
0,2914 € - 0,2914 € Požiadajte o dodací termin tu
12.3 mm
0,2914 € - 0,2914 € Požiadajte o dodací termin tu
10.5 mm
0,3941 € - 0,3941 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
0,2111 € - 0,2111 € Požiadajte o dodací termin tu
9.9 mm
0,1728 € - 0,205 € 1300 Na sklade
20.4 mm
0,2326 € - 0,2326 € 400 Na sklade
26.6 mm
0,1799 € - 0,2188 € Požiadajte o dodací termin tu
22.9 mm
0,1966 € - 0,2398 € 275 Na sklade
24.5 mm
0,2031 € - 0,2507 € 320 Na sklade
7.9 mm
0,311 € - 0,311 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
0,2707 € - 0,2707 € 600 Na sklade
29.7 mm
  • z/zo 2
Zatláčacie púzdro 16.0 mm 0.480 in 1.0-1.4 mm PA Čierna

10021224

Cenové rozpätie
0,3584 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    19.4 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.4 mm
  • Celková výška
    5.4 mm
Zatláčacie púzdro 19.0 mm 0.563 in 1.0-1.5 mm PA Čierna

10021231

Cenové rozpätie
0,3835 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    14.3 mm
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 38.1 mm 1.248 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10163221

Cenové rozpätie
0,3137 € - 0,3137 €

Úroveň zásob
408 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.7 mm
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 7.0 mm 0.189 in 0.4-1.0 mm PA Čierna

10021200

Cenové rozpätie
0,2942 € - 0,2942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 13.0 mm 0.362 in 1.0-1.5 mm PA Čierna

10021217

Cenové rozpätie
0,311 € - 0,311 €

Úroveň zásob
429 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    9.2 mm
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 24.0 mm 0.768 in 1.0-1.6 mm PA Čierna

10021255

Cenové rozpätie
0,205 € - 0,1673 €

Úroveň zásob
410 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    19.5 mm
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 22.0 mm 0.681 in 1.0-3.5 mm PA Čierna

10163160

Cenové rozpätie
0,3528 € - 0,3528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    17.3 mm
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 9.5 mm 0.260 in 0.7-1.7 mm PA Čierna

10163108

Cenové rozpätie
0,2464 € - 0,1995 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    6.6 mm
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 13.0 mm 0.354 in 0.8-3.5 mm PA Čierna

10163122

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,2537 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 16.5 mm 0.484 in 0.7-3.3 mm PA Čierna

10163139

Cenové rozpätie
0,2914 € - 0,2914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    12.3 mm
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 16.0 mm 0.413 in 1.2-3.5 mm PA Čierna

10163146

Cenové rozpätie
0,2914 € - 0,2914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    10.5 mm
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 27.8 mm 0.874 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10163191

Cenové rozpätie
0,3941 € - 0,3941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    22.2 mm
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 14.3 mm 0.390 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10163184

Cenové rozpätie
0,2111 € - 0,2111 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    9.9 mm
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 25.0 mm 0.803 in 0.8-3.0 mm PA Čierna

10021576

Cenové rozpätie
0,205 € - 0,1728 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    20.4 mm
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 31.8 mm 1.047 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10163207

Cenové rozpätie
0,2326 € - 0,2326 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    26.6 mm
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 27.1 mm 0.902 in 0.4-1.0 mm PA Čierna

10021262

Cenové rozpätie
0,2188 € - 0,1799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    22.9 mm
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 29.0 mm 0.965 in 0.4-1.1 mm PA Čierna

10021279

Cenové rozpätie
0,2398 € - 0,1966 €

Úroveň zásob
275 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    24.5 mm
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 11.1 mm 0.311 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10163177

Cenové rozpätie
0,2507 € - 0,2031 €

Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    7.9 mm
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 0.748 in 0.570 in 1.2-3.3 mm PA Čierna

10163153

Cenové rozpätie
0,311 € - 0,311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    14.5 mm
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 34.9 mm 1.169 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10163214

Cenové rozpätie
0,2707 € - 0,2707 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Open
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    29.7 mm
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2