Štandardné otvorené puzdrá na jednoduché zatlačenie sa uzamknú na mieste pri bežných hrúbkach panelov. Delený tvar znamená, že môžu byť montované do otvorov v paneloch, v ktorých sa už nachádza káblový zväzok.
Tvar na ochranu káblov, vodičov a hadíc pred nerovnými, neopracovanými a ostrými hranami v plechu. Na inštaláciu nie sú potrebné žiadne nástroje - jednoducho zatlačte prstom.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Minimálna hrúbka panela | Maximálny priemer káblového zväzku | Priemer montážneho otvoru | Maximálna hrúbka panela | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,311 € - 0,311 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
0,2707 € - 0,2707 € | 600 Na sklade |
|
1.169 in
29.7 mm
|
|
|
||
0,2031 € - 0,2507 € | 320 Na sklade |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
||
0,1995 € - 0,2464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
|
||
0,1966 € - 0,2398 € | 275 Na sklade |
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
||
0,4337 € - 0,4337 € | 43 Na sklade |
|
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
0,1673 € - 0,205 € | 410 Na sklade |
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
||
0,3528 € - 0,3528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.681 in
17.3 mm
|
|
|
||
0,3137 € - 0,3137 € | 408 Na sklade |
|
1.248 in
31.7 mm
|
|
|
||
0,311 € - 0,311 € | 429 Na sklade |
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
|
||
0,3095 € - 0,3835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
||
0,2914 € - 0,2914 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
|
||
0,2111 € - 0,2111 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
|
||
0,2537 € - 0,2537 € | 4500 Na sklade |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
0,2942 € - 0,2942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,2886 € - 0,3584 € | 45 Na sklade |
|
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,1728 € - 0,205 € | 1300 Na sklade |
|
0.803 in
20.4 mm
|
|
|
||
0,2326 € - 0,2326 € | 400 Na sklade |
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
0,3941 € - 0,3941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
0,2914 € - 0,2914 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku