Menu Hľadať

Zasklievacie tesnenie – profily

Vo výrobe

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Materiál: Pevný EPDMFarba: ČiernaNorma pre horľavosť materiálu:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Smerovanie Tvrdosť Profile Type Celková výška Kúpiť
315,3672 € - 315,3672 € Požiadajte o dodací termin tu
Top
70° Shore A
16.9 mm
147,8818 € - 147,8818 € Požiadajte o dodací termin tu
Bočný
60° Shore A
16.2 mm
379,4309 € - 379,4309 € Požiadajte o dodací termin tu
Top
70° Shore A
15.1 mm
60,812 € - 60,812 € Požiadajte o dodací termin tu
Top
70° Shore A
7.5 mm
218,3296 € - 218,3296 € Požiadajte o dodací termin tu
Top
70° Shore A
16.1 mm
188,4605 € - 188,4605 € Požiadajte o dodací termin tu
Bočný
60° Shore A
16.2 mm
Glazing Gasket Standard profile Horná časť 16.9 mm 20.0 m Pevný EPDM

10304709

Cenové rozpätie
315,3672 € - 315,3672 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Pevný EPDM
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Tvrdosť
    70° Shore A
  • Smerovanie
    Top
  • Obsahuje
    20.0 m roll
Glazing Gasket S profile Bočný 16.2 mm 20.0 m Pevný EPDM

10304679

Cenové rozpätie
147,8818 € - 147,8818 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Pevný EPDM
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Tvrdosť
    60° Shore A
  • Smerovanie
    Bočný
  • Obsahuje
    20.0 m roll
Glazing Gasket Standard profile Horná časť 15.1 mm 20.0 m Pevný EPDM

10304716

Cenové rozpätie
379,4309 € - 379,4309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Pevný EPDM
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Tvrdosť
    70° Shore A
  • Smerovanie
    Top
  • Obsahuje
    20.0 m roll
Glazing Gasket Zipper profile Horná časť 7.5 mm 20.0 m Pevný EPDM

10304723

Cenové rozpätie
60,812 € - 60,812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Pevný EPDM
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Tvrdosť
    70° Shore A
  • Smerovanie
    Top
  • Obsahuje
    20.0 m roll
Glazing Gasket Standard profile Horná časť 16.1 mm 20.0 m Pevný EPDM

10304693

Cenové rozpätie
218,3296 € - 218,3296 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Pevný EPDM
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Tvrdosť
    70° Shore A
  • Smerovanie
    Top
  • Obsahuje
    20.0 m roll
Glazing Gasket S profile Bočný 16.2 mm 20.0 m Pevný EPDM

10304686

Cenové rozpätie
188,4605 € - 188,4605 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Pevný EPDM
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Tvrdosť
    60° Shore A
  • Smerovanie
    Bočný
  • Obsahuje
    20.0 m roll