Menu Hľadať

Zasunovacie úchyty páskov

Na sklade

Push Mount Cable Tie Holders are push in and removable to be used in panels with pre-drilled holes.

Skupina SR: SR2022

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
76 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Maximálna šírka kompatibilného káblového zväzku Hrúbka steny Spôsob montáže Kúpiť
0,1208 € - 0,1464 € 111544 Na sklade
4.8 mm
Skrutkovacie
0,1246 € - 0,1383 € 100 Na sklade
9.0 mm
Skrutka
0,1248 € - 0,1617 € 500 Na sklade
3.9 mm
5.0 mm
Zatlačením
0,1979 € - 0,1979 € 275 Na sklade
4.7 mm
4.8 mm
Zatlačením
0,0516 € - 0,0572 € 9000 Na sklade
3.0 mm
4.8 mm
Skrutka
0,1575 € - 0,1896 € 877 Na sklade
5.2 mm
8.2 mm
Skrutkovacie
0,1164 € - 0,1632 € 3000 Na sklade
3.2 mm
4.0 mm
Zatlačením
0,1313 € - 0,1589 € 22548 Na sklade
5.3 mm
Skrutkovacie
10246115 0,0532 € - 0,0592 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
4.8 mm
Skrutka
0,1979 € - 0,1979 € 6470 Na sklade
5.3 mm
4.8 mm
Zatlačením
10009260 0,1307 € - 0,1589 € 10000 Na sklade
5.3 mm
Skrutkovacie
0,099 € - 0,1966 € 27824 Na sklade
4.3 mm
5.1 mm
Skrutka
0,237 € - 0,237 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Nity
0,1519 € - 0,1979 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
8.5 mm
Zatlačením
0,2886 € - 0,3611 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
4.8 mm
Zatlačením
0,1164 € - 0,1632 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.0 mm
Zatlačením
0,1295 € - 0,1436 € 2400 Na sklade
9.0 mm
Skrutka
0,145 € - 0,145 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
2.5 mm
Zatlačením
0,1519 € - 0,1979 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
8.1 mm
Zatlačením
0,5033 € - 0,5033 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
2.8 mm
Zatlačením
  • z/zo 4
Držiak viazacích pások Skrutka/nit 8 0.190 in PA Prírodná

10009222

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1208 €

Úroveň zásob
111544 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Skrutkovacie
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková dĺžka
    15.2 mm
  • Celková šírka
    9.7 mm
Držiak viazacích pások Skrutka M5 9.0 mm PA Čierna

10277133

Cenové rozpätie
0,1383 € - 0,1246 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 9.0 mm
  • Celková výška
    17.5 mm
  • Celková dĺžka
    23.0 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 5.0 mm PA Prírodná

10126356

Cenové rozpätie
0,1617 € - 0,1248 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.9 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Držiak viazacích pások Zatlačením 0.190 in PA Prírodná

10009413

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
275 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
  • Celková dĺžka
    14.3 mm
  • Celková šírka
    7.1 mm
Držiak viazacích pások Skrutka 4.8 mm PA Čierna

10277119

Cenové rozpätie
0,0572 € - 0,0516 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 4.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Držiak viazacích pások Skrutka/nit #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Prírodná

10009307

Cenové rozpätie
0,1896 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
877 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Skrutkovacie
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.2 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková dĺžka
    22.2 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 4.0 mm PA Prírodná

10089309

Cenové rozpätie
0,1632 € - 0,1164 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Držiak viazacích pások Skrutka/nit #8. M4 5.3 mm PA Čierna

10009239

Cenové rozpätie
0,1589 € - 0,1313 €

Úroveň zásob
22548 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutkovacie
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková dĺžka
    15.2 mm
  • Celková šírka
    9.7 mm
Držiak viazacích pások Skrutka 4.8 mm PA Prírodná

10246115

Cenové rozpätie
0,0592 € - 0,0532 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 4.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.0 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 4.8 mm PA Prírodná

10009420

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
6470 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.3 mm
  • Celková dĺžka
    14.2 mm
  • Celková šírka
    5.6 mm
Držiak viazacích pások Skrutka #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Čierna

10009260

Cenové rozpätie
0,1589 € - 0,1307 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutkovacie
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková dĺžka
    15.2 mm
  • Celková šírka
    9.7 mm
Držiak viazacích pások Skrutka 5.1 mm PA Prírodná

10122051

Cenové rozpätie
0,1966 € - 0,099 €

Úroveň zásob
27824 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.3 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    17.0 mm
Držiak viazacích pások Nity 0.190 in PA Žltá

10155189

Cenové rozpätie
0,237 € - 0,237 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Spôsob montáže
    Nity
  • Celková dĺžka
    19.1 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Držiak viazacích pások Zatlačením 8.5 mm PA Prírodná

10089323

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Držiak viazacích pások Zatlačením 4.8 mm PA Čierna

10009536

Cenové rozpätie
0,3611 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Špeciálne funkcie
    Viazacia páska vložená
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.0 mm
  • Celková výška
    13.4 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 4.0 mm PA Čierna

10089316

Cenové rozpätie
0,1632 € - 0,1164 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Celková výška
    18.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Držiak viazacích pások Skrutka M5 9.0 mm PA Prírodná

10246139

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,1295 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 9.0 mm
  • Celková výška
    17.5 mm
  • Celková dĺžka
    23.0 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 0.098 in PA Prírodná

10009543

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Celková výška
    16.1 mm
  • Celková dĺžka
    6.0 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 8.1 mm PA Čierna

10089330

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Držiak viazacích pások Zatlačením 2.8 mm PA Prírodná

10009550

Cenové rozpätie
0,5033 € - 0,5033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Celková výška
    16.1 mm
  • Celková dĺžka
    6.0 mm