Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe Bevel Edge Protectors are essential to secure the pipe plug during handling, shipping, and storage. They are designed to fit firmly over the end of pipes ranging in size from 8"" to 120"", providing a safe and effective barrier against moisture, dirt, and other possible hazards.
It is simple to install by simply pounding the clamping system down. The clamping system will extend and press the protection against the inside of the pipe. Bevel protectors and pipe plugs are available in diameters ranging from 8"" to 64"" for maximum protection and pipe closure. Used in applications for oil and gas drilling rigs, construction sites, warehouses and factories.
Skupina SR: SR1360
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | H | T | PS | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76,9337 € - 76,9337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
32 in
812.8 mm
|
||
83,9461 € - 83,9461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
34 in
863.6 mm
|
||
74,7472 € - 74,7472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
30 in
762.0 mm
|
||
71,9516 € - 71,9516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
28 in
711.2 mm
|
||
28,3777 € - 28,9555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
93,0513 € - 93,0513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
||
149,5256 € - 149,5256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
52 in
1320.8 mm
|
||
166,2055 € - 166,2055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
||
132,3303 € - 132,3303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
||
39,4195 € - 39,4195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
51,008 € - 52,0543 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
28,3777 € - 28,9555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
86,5699 € - 86,5699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
36 in
914.4 mm
|
||
99,3765 € - 99,3765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
||
109,5594 € - 109,5594 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
||
72,4045 € - 72,4045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
28 in
711.2 mm
|
||
157,8656 € - 157,8656 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
54 in
1371.6 mm
|
||
109,5594 € - 109,5594 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
||
99,3765 € - 99,3765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
||
93,0513 € - 93,0513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku