Menu Hľadať

Zátky do papierových tubusov

Na sklade

These Ribbed Tube End Plugs are designed to establish a reliable and safe seal at the ends of tubes or pipes. The plugs' ribbed shape assures a snug fit and prevents leaking while providing added grip and stability. It is resistant to corrosion, wear, and external factors.

The ribbed shape ensures a solid grip, keeping the plug in place even under pressure or vibration. It keeps dust, dirt, and contaminants from entering. The ribs also keep the plug from spinning or becoming loose.

It is simple to install since it must be pushed into the hole until it is snug, with no further tools required. Used in automotive, electronics, medical devices, manufacturing, and industrial machinery.

Skupina SR: SR1604, SR1603

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
43 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h Farba H Typ/prevedenie uchopenia d h1 Typ Kúpiť
0,3304 € - 0,6559 € 1000 Na sklade
6.0 mm
Biela
S uchopením
71.0 mm
2
0,4908 € - 1,1654 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Biela
S uchopením
3.5 mm
2
0,2942 € - 0,5827 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
Biela
S uchopením
63.5 mm
2
0,2523 € - 0,5036 € Požiadajte o dodací termin tu
9.7 mm
Biela
S uchopením
57.2 mm
2
0,541 € - 1,1479 € Požiadajte o dodací termin tu
7.5 mm
Biela
S uchopením
95.0 mm
2
0,4169 € - 0,8257 € 19000 Na sklade
8.9 mm
Biela
S uchopením
3 mm
2
1,0068 € - 1,9942 € 14 Na sklade
15.2 mm
Biela
S uchopením
127.8 mm
2
0,3304 € - 0,9107 € 700 Na sklade
7.5 mm
Biela
S uchopením
66.0 mm
2
0,2161 € - 0,4451 € 357 Na sklade
9.7 mm
Biela
S uchopením
2 mm
2
1,3108 € - 3,4554 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Biela
S uchopením
6 mm
2
0,5898 € - 1,3499 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
Biela
S uchopením
4 mm
2
0,2705 € - 0,5359 € 440 Na sklade
9.5 mm
Biela
S uchopením
60.0 mm
2
0,343 € - 0,6822 € 1000 Na sklade
9.5 mm
Biela
S uchopením
70.0 mm
2
0,107 € - 0,2246 € 4157 Na sklade
7.8 mm
Červená
8.0 mm
S uchopením
30.0 mm
1.0 mm
1
0,0675 € - 0,13 € 4630 Na sklade
10.8 mm
Biela
11.7 mm
Bez uchopenia
50.0 mm
1.2 mm
1
0,1087 € - 0,2638 € 3150 Na sklade
10.7 mm
Biela
12.0 mm
Bez uchopenia
60.0 mm
1.3 mm
1
0,3374 € - 0,817 € 2200 Na sklade
12.5 mm
Biela
14.0 mm
S uchopením
100.0 mm
1.5 mm
1
0,0582 € - 0,1402 € 9400 Na sklade
10.8 mm
Biela
11.6 mm
Bez uchopenia
40.0 mm
1.2 mm
1
0,5326 € - 1,2533 € Požiadajte o dodací termin tu
12.2 mm
Červená
14.0 mm
S uchopením
120.0 mm
1.8 mm
1
0,5424 € - 1,2416 € 5 Na sklade
12.8 mm
Červená
14.0 mm
S uchopením
110.0 mm
1.3 mm
1
  • z/zo 3
Zátky na konce rúrok 71.0 mm 6.0 mm Polyetylén Biela

10071915

Cenové rozpätie
0,6559 € - 0,3304 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
Zátky na konce rúrok 3.500 in 12.7 mm Polyetylén Biela

10085790

Cenové rozpätie
1,1654 € - 0,4908 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    3.5 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
Zátky na konce rúrok 63.5 mm 8.1 mm Polyetylén Biela

10070307

Cenové rozpätie
0,5827 € - 0,2942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
Zátky na konce rúrok 57.2 mm 9.7 mm Polyetylén Biela

10085783

Cenové rozpätie
0,5036 € - 0,2523 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
Zátky na konce rúrok 95.0 mm 7.5 mm Polyetylén Biela

10085608

Cenové rozpätie
1,1479 € - 0,541 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
Zátky na konce rúrok 3.000 in 8.9 mm Polyetylén Biela

10085417

Cenové rozpätie
0,8257 € - 0,4169 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • d
    3 mm
  • h
    8.9 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
Zátky na konce rúrok 127.8 mm 15.2 mm Polyetylén Biela

10085813

Cenové rozpätie
1,9942 € - 1,0068 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • d
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
Zátky na konce rúrok 66.0 mm 7.5 mm Polyetylén Biela

10085592

Cenové rozpätie
0,9107 € - 0,3304 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
Zátky na konce rúrok 2.000 in 9.7 mm Polyetylén Biela

10085578

Cenové rozpätie
0,4451 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
357 Na sklade
Atribúty
  • d
    2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
Zátky na konce rúrok 6.000 in 12.7 mm Polyetylén Biela

10085820

Cenové rozpätie
3,4554 € - 1,3108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
Zátky na konce rúrok 4.000 in 8.1 mm Polyetylén Biela

10085806

Cenové rozpätie
1,3499 € - 0,5898 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4 mm
  • h
    8.1 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
Zátky na konce rúrok 60.0 mm 9.5 mm Polyetylén Biela

10085585

Cenové rozpätie
0,5359 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
440 Na sklade
Atribúty
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
Zátky na konce rúrok 70.0 mm 9.5 mm Polyetylén Biela

10085400

Cenové rozpätie
0,6822 € - 0,343 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
Zátky na konce rúrok 30.0 mm 7.8 mm Polyetylén Červená

10070901

Cenové rozpätie
0,2246 € - 0,107 €

Úroveň zásob
4157 Na sklade
Atribúty
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Farba
    Červená
Zátky na konce rúrok 50.0 mm 10.8 mm Polyetylén Biela

10069875

Cenové rozpätie
0,13 € - 0,0675 €

Úroveň zásob
4630 Na sklade
Atribúty
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 60.0 mm 10.7 mm Polyetylén Biela

10069899

Cenové rozpätie
0,2638 € - 0,1087 €

Úroveň zásob
3150 Na sklade
Atribúty
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 100.0 mm 12.5 mm Polyetylén Biela

10093610

Cenové rozpätie
0,817 € - 0,3374 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 40.0 mm 10.8 mm Polyetylén Biela

10069844

Cenové rozpätie
0,1402 € - 0,0582 €

Úroveň zásob
9400 Na sklade
Atribúty
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 120.0 mm 12.2 mm Polyetylén Červená

10093634

Cenové rozpätie
1,2533 € - 0,5326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farba
    Červená
Zátky na konce rúrok 110.0 mm 12.8 mm Polyetylén Červená

10104125

Cenové rozpätie
1,2416 € - 0,5424 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farba
    Červená