Menu Hľadať

Zátky s bočným úchytom

Na sklade

Zátky s bočným úchytom sú typom zátky, ktorý má bočný vyťahovací úchyt, sú určené na ľahké odstránenie v náročných miestach. Chránia závitové alebo hladké otvory počas výroby, skladovania a prepravy. Poskytujú ochranu proti prachu, špine, poškodeniu, vlhkosti, kyselinám a korózii.

Zátka s bočným úchytom je určená na rýchle a jednoduché odstránenie a napomáha pri vyberaní dielu z pevného osadenia. Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).

Používa sa v rôznych aplikáciách vrátane strojov, elektroniky, automobilového priemyslu a systémov vzduchotechniky a klimatizácie.

  • Chráni pred prachom, špinou, poškodením, vlhkosťou, kyselinami a koróziou.
  • Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).
  • Kónický tvar umožňuje zasunutie dielu do viacerých vnútorných priemerov.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Modrá, Žltá, Prírodná Skupina SR: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
78 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 Farba Materiál D Kúpiť
0,2208 € - 0,2429 € 1100 Na sklade
46.4 mm
45.7 mm
Modrá
Polyetylén LD
51.6 mm
0,2133 € - 0,4158 € Požiadajte o dodací termin tu
31.5 mm
29.0 mm
Natural
TPE
35.5 mm
0,205 € - 0,4011 € Požiadajte o dodací termin tu
27.9 mm
25.6 mm
Natural
TPE
32.0 mm
0,1408 € - 0,2749 € 2170 Na sklade
20.3 mm
14.2 mm
Natural
TPE
20.2 mm
0,0885 € - 0,1973 € 2610 Na sklade
19.9 mm
17.5 mm
Modrá
Polyetylén LD
23.9 mm
0,1785 € - 0,3484 € 1890 Na sklade
40.6 mm
36.8 mm
Modrá
Polyetylén LD
44.5 mm
0,2175 € - 0,4216 € 950 Na sklade
49.5 mm
45.2 mm
Modrá
Polyetylén LD
53.9 mm
0,1757 € - 0,3396 € Požiadajte o dodací termin tu
32.4 mm
29.6 mm
Modrá
Polyetylén LD
35.7 mm
0,0722 € - 0,1399 € Požiadajte o dodací termin tu
10.1 mm
8.4 mm
Modrá
Polyetylén LD
14.3 mm
0,1673 € - 0,5036 € 210 Na sklade
12.3 mm
10.7 mm
Modrá
Polyetylén LD
15.1 mm
0,0945 € - 0,1845 € 10499 Na sklade
9.5 mm
7.0 mm
Natural
TPE
13.5 mm
0,1101 € - 0,2144 € 3500 Na sklade
12.5 mm
10.5 mm
Natural
TPE
16.5 mm
0,1812 € - 0,3513 € Požiadajte o dodací termin tu
21.5 mm
19.0 mm
Natural
TPE
25.5 mm
0,1029 € - 0,2006 € 13000 Na sklade
11.5 mm
9.5 mm
Natural
TPE
15.5 mm
0,1234 € - 0,2401 € 3500 Na sklade
13.5 mm
11.5 mm
Natural
TPE
17.5 mm
0,0754 € - 0,1466 € 3000 Na sklade
7.0 mm
5.0 mm
Natural
TPE
11.0 mm
0,0828 € - 0,1607 € 2555 Na sklade
8.0 mm
6.0 mm
Natural
TPE
12.0 mm
0,1966 € - 0,3806 € 186 Na sklade
23.5 mm
21.0 mm
Natural
TPE
27.5 mm
0,1353 € - 0,2635 € 2000 Na sklade
15.5 mm
13.5 mm
Natural
TPE
19.5 mm
0,035 € - 0,0544 € 6000 Na sklade
19.0 mm
21.5 mm
Žltá
Polyetylén LD
25.5 mm
  • z/zo 4
Zátka s bočným úchytom 46.4 mm 45.7 mm Polyetylén LD Modrá

10162811

Cenové rozpätie
0,2429 € - 0,2208 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 31.5 mm 29.0 mm TPE Prírodná

10276075

Cenové rozpätie
0,4158 € - 0,2133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 27.9 mm 25.6 mm TPE Prírodná

10276068

Cenové rozpätie
0,4011 € - 0,205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 20.3 mm 14.2 mm TPE Prírodná

10275993

Cenové rozpätie
0,2749 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
2170 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 19.9 mm 17.5 mm Polyetylén LD Modrá

10162705

Cenové rozpätie
0,1973 € - 0,0885 €

Úroveň zásob
2610 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 40.6 mm 36.8 mm Polyetylén LD Modrá

10162781

Cenové rozpätie
0,3484 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
1890 Na sklade
Atribúty
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 49.5 mm 45.2 mm Polyetylén LD Modrá

10162828

Cenové rozpätie
0,4216 € - 0,2175 €

Úroveň zásob
950 Na sklade
Atribúty
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 32.4 mm 29.6 mm Polyetylén LD Modrá

10162774

Cenové rozpätie
0,3396 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 10.1 mm 8.4 mm Polyetylén LD Modrá

10162873

Cenové rozpätie
0,1399 € - 0,0722 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 12.3 mm 10.7 mm Polyetylén LD Modrá

10162675

Cenové rozpätie
0,5036 € - 0,1673 €

Úroveň zásob
210 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 9.5 mm 7.0 mm TPE Prírodná

10275924

Cenové rozpätie
0,1845 € - 0,0945 €

Úroveň zásob
10499 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 12.5 mm 10.5 mm TPE Prírodná

10275955

Cenové rozpätie
0,2144 € - 0,1101 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 21.5 mm 19.0 mm TPE Prírodná

10276037

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 11.5 mm 9.5 mm TPE Prírodná

10275948

Cenové rozpätie
0,2006 € - 0,1029 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 13.5 mm 11.5 mm TPE Prírodná

10275962

Cenové rozpätie
0,2401 € - 0,1234 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 7.0 mm 5.0 mm TPE Prírodná

10275900

Cenové rozpätie
0,1466 € - 0,0754 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 8.0 mm 6.0 mm TPE Prírodná

10275917

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,0828 €

Úroveň zásob
2555 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 23.5 mm 21.0 mm TPE Prírodná

10276044

Cenové rozpätie
0,3806 € - 0,1966 €

Úroveň zásob
186 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 15.5 mm 13.5 mm TPE Prírodná

10275986

Cenové rozpätie
0,2635 € - 0,1353 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 19.0 mm 21.5 mm Polyetylén LD Žltá 2

20573096

Cenové rozpätie
0,0544 € - 0,035 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.5 mm
  • d1
    21.5 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Farba
    Žltá