Menu Hľadať

Zátky s rýchlonasadzovacím konektorom

Na sklade

Zátky s rýchlonasadzovacím konektorom vyhovujú SAE J2044 - 12 spojok pre palivové systémy. Zátka ponúka ochranu pred vniknutím nečistôt alebo potenciálnym únikom kvapalín.

Prstencový úchyt je navrhnutý tak, aby po nasadení zakrýval stenu spojky, dá sa ľahko a rýchlo vytiahnuť.

  • Prstencový úchyt je navrhnutý tak, aby po nasadení zakrýval stenu spojky.
  • Pomáha rýchlo a jednoducho spojiť vodiče bez potreby špeciálnych nástrojov alebo vybavenia.
  • Používajú sa v priemyselných aplikáciách, vzduchotechnike a klimatizácii a inštalatérstve.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRF0009

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d h Veľkosť závitu D Štandard pre závit Kúpiť
0,0349 € - 0,0979 € Požiadajte o dodací termin tu
9.9 mm
32.0 mm
10
34.0 mm
SAE J2044
0,1492 € - 0,4088 € Požiadajte o dodací termin tu
17.9 mm
32.0 mm
18
37.0 mm
SAE J2044
0,0646 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
11.8 mm
34.5 mm
12
34.0 mm
SAE J2044
0,0715 € - 0,2003 € 20462 Na sklade
24.0 mm
30.0 mm
24
46.0 mm
SAE J2044
0,0681 € - 0,1907 € Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
35.0 mm
½
35.0 mm
SAE J2044
0,0681 € - 0,1907 € 3000 Na sklade
15.8 mm
32.0 mm
37.0 mm
SAE J2044
0,039 € - 0,0607 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
30.0 mm
21
38.5 mm
SAE J2044
0,0205 € - 0,0319 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
30.0 mm
1/4 in
31.0 mm
SAE J2044
0,0376 € - 0,0585 € Požiadajte o dodací termin tu
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
SAE J2044
0,0349 € - 0,0979 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
30.0 mm
5/16
32.0 mm
SAE J2044
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 9.9 mm SAE J2044 10 Polyetylén LD Žltá

10351987

Cenové rozpätie
0,0979 € - 0,0349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Séria
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    10
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 17.9 mm SAE J2044 18 Polyetylén LD Žltá

10351994

Cenové rozpätie
0,4088 € - 0,1492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    17.9 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Séria
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    18
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 11.8 mm SAE J2044 12 Polyetylén LD Žltá

10347966

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,0646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.8 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Séria
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    12
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 24.0 mm SAE J2044 24 Polyetylén LD Žltá

10347997

Cenové rozpätie
0,2003 € - 0,0715 €

Úroveň zásob
20462 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Séria
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    24
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom Žltá SAE J2044 ½

10347973

Cenové rozpätie
0,1907 € - 0,0681 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.8 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Séria
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    ½
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 15.8 mm SAE J2044 ⅝ Polyetylén LD Žltá

10347980

Cenové rozpätie
0,1907 € - 0,0681 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.8 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Séria
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 21.0 mm SAE J2044 21 Polyetylén LD Žltá

20592615

Cenové rozpätie
0,0607 € - 0,039 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    21.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Séria
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    21
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 6.3 mm SAE J2044 1/4 in Polyetylén LD Žltá

20592592

Cenové rozpätie
0,0319 € - 0,0205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    6.3 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Séria
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    1/4 in
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 18.9 mm SAE J2044 Polyetylén LD Žltá

20592608

Cenové rozpätie
0,0585 € - 0,0376 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.9 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    32.3 mm
  • Séria
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    19
Zátka s rýchlonasadzovacím konektorom 7.9 mm SAE J2044 5/16 Polyetylén LD Žltá

10351963

Cenové rozpätie
0,0979 € - 0,0349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    7.9 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Séria
    SAE J2044
  • Veľkosť závitu
    5/16