Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatláčacie koncové krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu špiny a nečistôt.
Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.
Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.
Materiál: Polyetylén LD, TPE, Farba: Červená, Modrá, Skupina SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Štandard pre závit | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0192 € - 0,0299 € | 15000 Na sklade |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Závit UNF
|
||
0,0804 € - 0,1251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Modrá
|
TPE
|
Metrický závit
|
||
0,026 € - 0,0404 € | Požiadajte o dodací termin tu |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8" x 12
|
Modrá
|
TPE
|
Závit UNF
|
||
0,0265 € - 0,0413 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
||
0,0201 € - 0,0313 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
Modrá
|
TPE
|
Závit NPT
|
||
0,0315 € - 0,0491 € | 5000 Na sklade |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16" x 19
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Závit UNF
|
||
0,089 € - 0,1384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Závity GAS
|
||
0,0149 € - 0,0232 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Závity GAS
|
||
0,0376 € - 0,0585 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Modrá
|
TPE
|
Metrický závit
|
||
0,0564 € - 0,0877 € | Požiadajte o dodací termin tu |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 "
|
Modrá
|
TPE
|
Závit NPT
|
||
0,1202 € - 0,187 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8" x 12
|
Modrá
|
TPE
|
Závit UNF
|
||
0,0324 € - 0,0505 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Modrá
|
TPE
|
Metrický závit
|
||
0,0574 € - 0,0893 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 15
|
Modrá
|
TPE
|
Závit UNF
|
||
0,0944 € - 0,1468 € | Požiadajte o dodací termin tu |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Modrá
|
TPE
|
Závit NPT
|
||
0,0251 € - 0,039 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16" x 21
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Závit UNF
|
||
0,024 € - 0,0373 € | 15000 Na sklade |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M11
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Metrický závit
|
||
0,0828 € - 0,1289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16 x 13
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Závit UNF
|
||
0,1024 € - 0,1593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Závity GAS
|
||
0,0417 € - 0,0649 € | Požiadajte o dodací termin tu |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Závity GAS
|
||
0,0156 € - 0,0243 € | 24800 Na sklade |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
Závity GAS
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku