Menu Hľadať

Zatláčacie rozpierky

Na sklade

Tieto zatláčacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
32 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru B Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1575 € - 0,1575 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
12.0 mm
0,1301 € - 0,2732 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
0,1785 € - 0,1785 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,1506 € - 0,1506 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1401 € - 0,1401 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,1506 € - 0,1506 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1506 € - 0,1506 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
7.0 mm
2,0777 € - 2,0777 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
14.0 mm
0,1896 € - 0,1896 € 898 Na sklade
1.6 mm
10.0 mm
0,1896 € - 0,1896 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
18.0 mm
0,1197 € - 0,2515 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,1506 € - 0,1506 € 474 Na sklade
1.6 mm
4.0 mm
0,1575 € - 0,1575 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
18.0 mm
0,1785 € - 0,1785 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
8.0 mm
0,1577 € - 0,1577 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,1285 € - 0,1427 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
6.0 mm
0,1785 € - 0,1785 € 5636 Na sklade
1.6 mm
7.0 mm
0,1328 € - 0,1328 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,1715 € - 0,3601 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
0,1785 € - 0,1785 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
  • z/zo 2
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022191

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    7.0 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
Rozpierka PCB 4.5 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10151389

Cenové rozpätie
0,2732 € - 0,1301 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka PCB 6.0 mm (H) PA UL94 V-0 Prírodná

10022337

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka panela B
    0.8 - 1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022313

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka panela B
    0.8 - 1.6 mm
Rozpierka PCB 6.0 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10556870

Cenové rozpätie
0,1401 € - 0,1401 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022344

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka panela B
    0.8 - 1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022276

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    7.0 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
Rozpierka PCB 14.0 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10022207

Cenové rozpätie
2,0777 € - 2,0777 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    7.0 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10022184

Cenové rozpätie
0,1896 € - 0,1896 €

Úroveň zásob
898 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    7.0 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 18.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10022238

Cenové rozpätie
0,1896 € - 0,1896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    7.0 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
Rozpierka PCB 3.0 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10151365

Cenové rozpätie
0,2515 € - 0,1197 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022245

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
474 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    7.0 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 18.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022221

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    7.0 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10022306

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    7.0 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
Rozpierka PCB 7.0 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10556887

Cenové rozpätie
0,1577 € - 0,1577 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10022269

Cenové rozpätie
0,1427 € - 0,1285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    7.0 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10022283

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
5636 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    7.0 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
Rozpierka PCB 5.5 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10556863

Cenové rozpätie
0,1328 € - 0,1328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka PCB 13.5 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10151419

Cenové rozpätie
0,3601 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10022368

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka panela B
    0.8 - 1.6 mm