Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Skupina SR: SR2324
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Materiál | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1506 € - 0,1506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.524 - 0.827 in
13.3 - 21.0 mm
|
Type 2
|
||
0,0785 € - 0,0835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
0,4433 € - 0,4433 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,2705 € - 0,2705 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,1561 € - 0,1561 € | 20 Na sklade |
0.28 in
7.1 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
0,2245 € - 0,2245 € | 385 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.024 - 0.362 in
0.6 - 9.2 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,6344 € - 0,6344 € | 1515 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.835 in
21.2 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,1561 € - 0,1561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
0,2203 € - 0,2203 € | 2000 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
Natural
|
Polyamid
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,4433 € - 0,4433 € | 450 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
Polyamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,1547 € - 0,1547 € | 158 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,5982 € - 0,9412 € | 80 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
Polyamid
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 - 1.252 in
1.7 - 31.8 mm
|
Type 2
|
||
0,5912 € - 0,9328 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.098 - 0.598 in
2.5 - 15.2 mm
|
Type 2
|
||
0,3611 € - 0,3611 € | 5800 Na sklade |
0.138 in
3.5 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,265 € - 0,265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Priesvitná
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,205 € - 0,205 € | 50 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Priesvitná
|
PP
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,1757 € - 0,3206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 - 0.248 in
3.5 - 6.3 mm
|
Type 2
|
||
0,2705 € - 0,2705 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
Polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,2161 € - 0,2161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,2803 € - 0,2803 € | 370 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Priesvitná
|
PP
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku