Menu Hľadať

N/A Zásuvné s klipom 6.0 mm (HD) 3.2 mm (PT)

Zásuvná svorka s vnútorným a vonkajším závitom (dvojdielna). Diely s vnútorným a vonkajším závitom sa zatlačia a zacvaknú do seba a vytvoria jeden spoj. Je veľmi ťažké ich odstrániť bez poškodenia.
Nový kód produktu:

10309322

Starý kód produktu:

8201030001VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1924 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

192,40 €

1000 x 0,1924 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 6.0 mm
Hrúbka steny 3.2 mm
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 0.8 mm
Druh nitovania Zopnutie dokopy
Typ/prevedenie nitu Zásuvné s klipom
Tvar hlavy nitu Nosník
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás