10309377
8201050008VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1659 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilný priemer otvoru | 0.236 in |
---|---|
Kompatibilný priemer otvoru | 6.0 mm |
Hrúbka steny | 5.2 mm |
Hrúbka steny | 0.205 in |
Priemer hlavy | 10.0 mm |
Priemer hlavy | 0.394 in |
Výška hlavy | 0.031 in |
Výška hlavy | 0.8 mm |
Druh nitovania | Zopnutie dokopy |
Typ/prevedenie nitu | Zásuvné s klipom |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Farba | Biela |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku