Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Rukou doťahovateľné skrutky Zistiteľné detektorom kovu

 (2 sady výrobkov)


Káblové sťahovacie pásky - Elematic 2-zámkové

Viazacie pásky Elematic 2-Lock™ sú profesionálne viazacie pásky vyrobené z polyamidu 6.6 (PA), ktoré majú dvojitý uzamykací systém vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Vysoko efektívny a spoľahlivý spojovací materiál pre mnohé aplikácie a odvetvia.

Dvojitá oceľová čeľusť je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 316, ktorá sa počas výrobného procesu umiestňuje priamo do hlavy viazacej pásky. Inovatívna dvojitá oceľová čeľusť umožňuje uzamknutie na oboch stranách viazacej pásky pre dokonalé zväzovanie a zaistenie.

Hladký profil bez držiakov umožňuje množstvo možností nastavenia pozdĺž dĺžky viazacej pásky a správne napnutie pre široký rozsah priemerov zväzkov. Tieto viazacie pásky majú teplotný rozsah inštalácie od -40 C do 60 C a môžu sa použiť v rozsahu prevádzkových teplôt od -40 C do 85 C.

Na výber dve farebné varianty. Čierna varianta je vyrobená z PA odolného voči UV žiareniu, ideálne pre vonkajšie aplikácie v extrémnych podmienkach.

  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V2.
  • ‌Bezhalogénové
  • Farby: prírodná a čierna.

Viazacie pásky - zistiteľné detektorom kovu

For use in food and pharmaceutical industries - total metal dispersion throughout the entire body of the tie. X-Ray visible. The Blue colour assists detection. They can be used as part of the HACCP process. Halogen Free. Flammability UL94 HB Rating. Operating Temperature: -40C to +85C (continuous). Detectable by metal detectors sat at a minimum of 1.5mm diameter ferrous sphere.

Skupina SR: SR1747