För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(7 Produktserier)
Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Flexiplugs för höga temperaturer används för att hålla skruvar och spikar i både gängade och släta hål. Motstår sprickbildning och nedsmutsning. Används inom fordons- och tillverkningsindustrin.
Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pappersmaskeringspluggar är utformade för att täta öppningar under målning, beläggning eller ytbehandlingsprocesser. De är tillverkade av högkvalitativt papper och erbjuder utmärkt flexibilitet och hållbarhet. De är resistenta mot kemikalier. Idealisk för användning på ytor av metall, plast, glas och trä.
Masking Weld Nuts är utformade för att täcka och skydda gängade och ogängade svetsmuttrar. Den har en dragflik och tänder som håller fast tråden. Klarar temperaturer så höga som +250 C.Svetsmuttrar har en gänga och det är viktigt att gängan inte får pulverlackering eller ytbehandling på sig. Vårt sortiment med dragpluggar för maskering är speciellt utformat för att maskera icke-gängade och gängade genomgående hål, och passar perfekt för maskering av svetsmuttrar.Dragfliken gör den snabb och lätt att avlägsna.Pluggens stomme har tänder som greppar en gänga, det säkerställer en absolut passform som håller maskeringen säker. Material: Silikon Färg: Röd, Blå, Gul, Svart Serienummer: SRF0061
Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.
Covered Tapered Plugs har konvexa kanter som garanterar en säker passform. Har en push-fit-design som gör den enkel att använda och ta bort. Används för rör, blindhål och möbler.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta