För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(10 Produktserier)
Utility and Meter Seals ger bevis för manipulering av mätare och föremål som kräver tunna trådförseglingar, inklusive vatten- och elmätare. Vajern förs in genom små öppningar och dras åt för att fixera den på plats. Typerna omfattar AnchorLock, ClickLock, CrimpLock och TwistLock.Förseglingar för exempelvis el- och vattenmätare är särskilt utformade för att visa på manipulering eller intrång för en lång rad mätare eller anordningar där en försegling med tunn tråd behövs.Tunn metalltråd som kan föras in genom små och besvärliga öppningar.Idealiska för vatten- och elmätare, kopplingsboxar och andra säkerhetsboxar. Material: PC, ABS, Polykarbonat, Stål Färg: Blå, Gul, Röd, Orange, Grön, Vit, Naturfärgad Serienummer: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock
Kostnadseffektiva gänginsatser med sexkantsdrev är idealiska för användning i monteringsfärdiga möbler, låddragare och andra liknande applikationer. Ger en tillförlitlig och prisvärd lösning för att säkra komponenter under montering.
Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.
Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.
Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.
Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.
Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Skruvar med en platt topp som är utformade för att skruvas ner helt i ett försänkt hål. Passar utmärkt för många olika användningsområden.
Serienummer: SR1923
Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Nitar för snäpplås består av ett spärrstift gjort av nylon 6 och en genomföring gjord av polykarbonat (PC). Tillsammans skapar de ett montage med snäpplåsnit för att fästa och sammanfoga paneler.
För att montera, skjut in genomföringen i den löstagbara panelen och skjut sedan in önskat spärrstift i genomföringen. När panelen och spärrstiftet har skjutits in i den fasta panelen låser detta ihop dem. Dra i spärrstiftet för att enkelt ta bort den löstagbara panelen.
Dessa praktiska fästelement för paneler är idealiska för applikationer som kräver regelbundet underhållsarbete. De erbjuds som lättgreppade eller som minigrepp för att passa en mängd panelhål och tjocklekar.
Nitar för snäpplås är idealiska för elektrisk utrustning, metallkapslingar, telekommunikationsutrustning, apparater med mera.
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Sexsidig fästanordning med invändigt, gängat hål, används vanligen tillsammans med bult eller skruv. Kan fästas på plats med hjälp av skiftnyckel eller hake.
Serienummer: SR1954 ,SR2014
Nitar för kylflänsar, monteras fjädrande. De används för att fästa en kylfläns till ett processorchipp på ett kretskort. Metallfjädern ger ett kontinuerligt tryck på kylflänsen till dess att det värmeledande limmet härdar.
Vi har två alternativ. En med förkromad stålfjäder, den andra med rostfri stålfjäder. Alternativet med rostfritt stål kan också installeras med kryssmejsel.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta