Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Nylon Rattar Spärrnitar

 (7 Produktserier)


Stjärnsformade vred - gängad bult

Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Stjärnformade vred och knoppar - Honor

Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Spärrnitar

Spärrnitar är färgade snäppfästen av plast och kräver montage med två nitar. Snäpp bara ihop de två identiska spärrnitarna för att åstadkomma en enda anslutning, redo för din tillämpning. För de här lättanvända nitarna behövs inga verktyg, eller t.ex. skruvar, för att få dem på plats.

Våra spärrnitar kan användas med snäppringar och snäppringsbrickor när det kompatibla mottagande hålet har en diameter på 5,5 mm.

När den används i kombination med en snäppring, är niten lämplig för mycket tunna applikationer. Spärrnitar kan också användas med snäppringsbrickor, som fungerar som en speciell dämpande bricka, och ger spärrniten mer ytstöd.


  • Brandsäkerhet: UL94 V2
  • Finns med och utan skåror
  • ‌Användningstemperatur: -40 C upp till 85 C
  • Material: polykarbonat (PC), nylon 6/6, polypropen (PP) och lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färger: svart, blå, grå, röd, transparent, vit och gul


Serienummer: SR5740

Snäppringar - Nylon

Vårt sortiment har snäppringar av nylon som finns i två modeller: Snäppringar och snäppringsbrickor. De används ofta tillsammans med spärrnitar, när det kompatibla hålet är 5,5 mm i diameter.

När snäppringar används med spärrnitar ökas fästområdet och nitens hela fästande längd kan utnyttjas. Denna kombination är perfekt för sammanfogning av mycket tunna applikationer.

Snäppringsbrickan kan användas tillsammans med både en snäppring och en spärrnit. Man får då större ytstöd för mjukare material och för större hålstorlekar. Kombinationen lämpar sig väl för roterande applikationer.

  • Arbetstemperatur: -40 C till 85 C
  • Finns i olika färger: natur, svart, gul, blå, grå och röd.

Monteringsnitar - Hane/hona, mini

Minisnäppnitar som har en han- och en hondel. Av nylon 6/6, klass UL94 V2, RMS-01. De erbjuder den perfekta lösningen för att fästa samman två paneler, det är bara att snäppa ihop dem.

Installera snabbt genom att trycka ihop han- och hondelarna. De här minisnäppnitarna passar perfekt för utomhusbruk. Det tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier.

  • Färger: svart och natur
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C.
  • Han- och hondelar förpackas och säljs var för sig.


Serienummer: SRK0015

Tryckklämmor - Hane/hona

Tryckklämmorna i två delar består av han- och hondelar som tillsamman håller flata paneler samman. De två nitarna hålls samman med tänder och går snabbt och lätt att fästa. De ger en jämn yta på bägge sidor. Fästelementet av nylon 6/6 har låg profil på båda sidor av montaget.

  • Färger: svart och vit
  • Motstår korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier.

Monteringsklämmor - Hane/hona

Våra snäppfästelement finns i en variant av nylon 6/6, en variant av lågdensitetspolyeten (LDPE) samt en LDPE-variant med en klämma av polypropen (PP).

Nitmontaget har en klämma (hane) och en bricka (hona). Hanklämman trycks in i honbrickan. Montaget används för att föra samman två ytor. Det här nitmontaget är perfekt för korrugerade paneler.

  • Snabb och enkel installation
  • Färger: natur, svart, vit och transparent.


Serienummer: SR1990