Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rund Stål

 (11 Produktserier)


Fogmuttrar

Fogmuttrar ger utmärkt skydd mot oxidering. Muttern har en insexsbit som passar för insexsnyckel M5. Det går därför snabbt och lätta att installera dem.

Används ofta tillsammans med fogbultar för att ansluta och sammanfoga komponenter. De passar för montering av komponenter av trä, exempelvis möbler i platta paket och trästommar.

Finns i ett antal gängstorlekar för att passa dina tillämpningsbehov.

  • Material: stål
  • Finish: zinkplätering


Serienummer: SR1585

Glidfötter som skruvas fast

Dessa glidfötter som skruvas fast av polytetrafluoreten (PTFE) är skruvmonterade och kommer med en stålbricka. Dessa glidfötter med skruvfästen stoppar stolar och andra produkter med rörformade fästen från att glida runt på släta ytor.

  • Skruvhål ‌4,5 mm diameter
  • Alternativ med ogängat och gängat centrum
  • Färger: natur och svart.

Glidfötter som trycks fast

Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.

Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.

Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.

  • Attraktiv finish ger förstärkt estetiskt uttryck
  • Lättmonterat
  • Säker montering
  • Hållbara och varar länge.

Griphalsfötter

Griphalsfötter, glidfötter med skaft, är ett attraktivt alternativ till hjul med skaft. Införda i benen eller basen av en applikation, gör de att möbler kan flyttas smidigt och enkelt när det behövs. De erbjuder mer stabilitet än ett hjul, som sannolikt rullar fram och tillbaka, särskilt på kaklade eller laminerade ytor.

I vårt sortiment griphalsfötter finns en med bas, eller fot, av av svart polyamid (PA) och galvaniserats stålskaft. Griphalsskaftet gör att de kan monteras snabbt och den släta PA-basen innebär manövrerbarhet utan ansträngning.

Det finns sex typer att välja bland, för en rad olika behov. Typ 4 har ihålig bas.

Gummigenomföringar

Genomföringar av naturfärgat gummi och metall. Genomföringarna finns i tre varianter och blandade storlekar för att passa ändamålet.

Serienummer: SR6485

KPR dämpande montering

Vibrationsdämpare för maskiner med hölje av galvaniserat stål ST37 och naturfärgat formpressat gummi. Dessa dämpare har hårdgummi på 60 shore och brytsäkra alternativ finns i sortimentet. Dämparna finns i olika modeller och gängstorlekar.

Maskinfötter - Standard

Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.

Serienummer: SR1545

Påtryckbar glidfot med lutningsfunktion

Push-On Tilt Glides är svängbara glidfästen med en fjäderinsats. Utformad för att ge rörlighet och stabilitet för möbler och andra produkter. Har ett ändlock för rör för en ren avslutning. Har också en kulled som skapar en tiltfunktion.

  • Används på möbler och andra produkter för stabilitet och rörlighet.
  • Den levereras i ett stycke för enklare installation.
  • I sortimentet finns olika bastyper att välja bland, beroende på ändamål.
Material: Stål Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Radialmuttrar

Radialmuttrar används tillsammans med monteringsbultar där en rätvinklig anslutning behövs. Vi för gängstorlekarna M6 och M8.

M6-muttrarna levereras med zinklegering, en prisvärd lösning. M8-muttrarna är av stål för extra styrka. M8-muttrarna kan användas vid tyngre tillämpningar, t.ex. i 22 mm tjocka skivor eller tjockare.

Muttern har krysspår och kan alltså användas med krysskruvmejsel.

  • Material: zinklegering och stål
  • Färg: Natur


Serienummer: SR1585

Sandwich- och bultmontering

Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.

Serienummer: SR5495

Vibrationsdämpande cylindrar

Cylindrarna är utformade för att dämpa stötar och absorbera och fördela vibrationer och därmed minska påverkan på omgivande utrustning och strukturer.

Genom att effektivt dämpa vibrationer bidrar vibrationsdämpande cylindrar till bättre prestanda, tillförlitlighet och livslängd hos utrustningen. Dessutom bidrar cylindrarnas dämpande egenskaper till att minimera ljudet som skapas av vibrationer, och man får en lugnare och mer behaglig arbetsmiljö.

De ska aldrig monteras spända utan med jämn belastning och ska bara användas i axiella eller radiala riktningar. De används ofta i maskiner, kompressorer, luftkonditioneringsenheter och lättare teknisk utrustning.

  • Dämpar stötar och absorberar och fördelar vibrationer.
  • Ska aldrig monteras spända utan med jämn belastning.
  • Används bara i axiell eller radiell riktning.
Material: Stål Serienummer: SRP2008, SRP2006, SRP2004