Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Bok- och bindskruvar Vevar

 (5 Produktserier)


Sats med inställningsskruv

Skruva ihop den gängade delen och mottagardelen på några sekunder för en snabb, enkel och säker förbindningskomponent. Levereras i satser där skruv och mottagardel ingår. Tillverkat av HDPE.

Stöd för förbanddskruv - Plast

Skruva ihop den gängade delen och mottagardelen på några sekunder för en snabb, enkel och säker förbindningskomponent. Det här är honan eller mottagardelen. Den gängade hanen säljs separat.

Förbandsskruvar - Metall

The Book Binding Posts are made of metal, which offers superior strength, durability, and excellent resistance to wear and tear. This group includes the male threaded post and the female receptacle side; both parts are joined to hold the bound papers or materials (each part is sold separately). Unlike its male counterpart, the female book screws do not have a drive to its head.

It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver. Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.

  • It offers superior strength, durability, and excellent resistance to wear and tear.
  • It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver.
  • Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.
Material: Stål Färg: Mässingspläterad, Svart, Nickelpläterad Serienummer:

Fixed Crank Handles

Retractable Crank Handles