Menu Vyhledávání

Výrobní možnosti

Výrobní možnosti

Usnadňování podnikání díky našim výrobním zkušenostem

Více než 65 let jsme výrobcem plastů vstřikováním.

Vstřikování plastů je klíčovým procesem našeho podniku. Náš globální tým odborných techniků zajišťuje, aby naši zákazníci po celém světě dostávali vysoce kvalitní a konzistentní komponenty.

S 45 000 formami na výběr nabízíme také jeden z největších sortimentů průmyslových plastových komponentů na trhu. To navíc doplňujeme bezproblémovými službami a dodávkami komponentů tam, kde je potřebujete a kdy je potřebujete.

Jak vyrábíme přesné a konzistentní komponenty se správným procesem vstřikování plastů?

Výroba komponentů, které jsou vysoce kvalitní a vhodné pro daný účel, znamená nastavení správných základů v procesu vstřikování plastů, který je vyrábí.

Náš divizní manažer pro vývoj procesů Chris Butler poskytuje přehled o vstřikovacím procesu a faktorech, které je třeba přísně kontrolovat, abychom mohli vyrábět vysoce kvalitní díly.

Mezi tyto faktory patří:

  • Provozní teploty termoplastů a válců
  • Tlak při vstřikování a přidržování
  • Nabídka termoplastů
  • Vysoce kvalitní a přesné nástroje

Podívejte se na YouTube na video v angličtině, kde se dozvíte, jak zajišťujeme, aby naše komponenty byly co nejpřesnější a nejkvalitnější.


 

5 výhod vstřikování plastů

1. Vždy přesné a vysoce kvalitní komponenty

Zkušený výrobce pečlivě řídí parametry procesu. Takže po celou dobu získáváte konzistentní výsledky.

2. Vstřikované díly mají vynikající materiálové vlastnosti

Tento proces vytváří komponenty, které jsou pevné a odolné v porovnání s díly vyrobenými jinými způsoby, s přísnými tolerancemi.

3. Je možné vytvářet složité návrhy

Přizpůsobivost formy znamená, že tento proces může vytvářet komponenty se složitým a rafinovaným designem.

4. Na výběr je spousta termoplastů

Ať už potřebujete díl, který odolává vysokým teplotám nebo je vodovzdorný, vždy najdete termoplast, který odpovídá vašim potřebám.

5. Technologie znamená, že proces je efektivní a hospodárný

Automatizace a rychlé vytváření prototypů umožňují rychle vytvářet tisíce zakázkových nebo standardních komponentů za nízkou cenu.

Jako zkušený průmyslový výrobce plastů vstřikováním máme k dispozici široký sortiment nástrojů na výrobu forem. Můžeme je přizpůsobit vašim požadavkům nebo s vámi spolupracovat na vytvoření nových. Tento proces umožňuje složité a spletité provedení, které bude vyhovovat vašim potřebám.

Pokroky v termoplastech znamenají, že můžete specifikovat pevnost, pružnost, odolnost vůči chemikáliím i teplotám a také něco zdánlivě zjednodušujícího jako barvu.

Také inovujeme náš dodavatelský řetězec pomocí procesů a technologií Průmyslu 4.0

Essentra Components využívá procesy Průmyslu 4.0 k zajištění propojeného dodavatelského řetězce s využitím chytrých plánovacích, datových a výrobních zařízení. Pro vás to znamená hladké a bezproblémové objednávání a dodávky v rámci:

  • vývoje produktů
  • výroby
  • distribuce

Vývoje produktů

Se sortimentem 45 000 produktů jsme schopni vyrobit na 80 mil. dílů týdně.

Aby si zákazníci byli jisti, že komponenty budou vhodné pro požadovaný účel, mohou si objednat vzorky zdarma a stáhnout si CAD výkresy a vložit je do svých projektových návrhů. Nabízíme také zakázková řešení včetně návrhu, 3D tisku a tvorby prototypů. Díky možnosti vytvářet prototypy na průmyslové 3D tiskárně jsme také schopni poskytovat zakázkové komponenty.

Výroby

Když je zadána objednávka, chytrý plánovací software sdělí chytrým výrobním strojům, jak vyrobit požadované množství co nejrychlejším a nejhospodárnějším způsobem.

V reálném čase jsme schopni monitorovat a analyzovat úrovně OEE (celková účinnost zařízení). Údaje se zaznamenávají během výroby a používají se ke zdokonalení procesu.

Naše vstřikovací stroje jsou vzdáleně propojeny s výrobcem, aby bylo možné zlepšit výkon a okamžitě diagnostikovat poruchy. Díky našim investicím do průmyslové automatizace, jako jsou robotické stěrky, se navíc neustále zlepšují výrobní časy.

Distribuce

Využíváním automatizovaných a propojených technologií na podporu distribuce aplikují naše sklady technologii Průmyslu 4.0. Chytrá zařízení jsou propojena s plánovacím a továrním softwarem. To znamená, že celý dodavatelský řetězec je propojen, což urychluje dodací lhůty.

Kromě toho naše zavedená distribuční síť znamená, že k rychlé expedici můžeme nabízet více než 1 miliardu dílů.