Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením M2 3.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Nové objednací číslo:

20756253

Staré objednací číslo:

20756253

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 111,4132 Kč
100 - 199 100,3223 Kč
200 - 499 89,2314 Kč
500 + 77,8884 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

111,41 Kč

1 x 111,4132 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 12.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás