The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241,4793 Kč - 345,0785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
11.0
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 300,2107 Kč - 429,0165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
14.0
|
30.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 192,0744 Kč - 274,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
40.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 261,6446 Kč - 373,814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
11.0
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 314,3264 Kč - 448,9298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
14.0
|
35.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 271,2231 Kč - 387,4256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
11.0
|
55.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 144,686 Kč - 206,6942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 252,0661 Kč - 359,9504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
11.0
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 439,6033 Kč - 627,8967 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
14.0
|
80.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 340,2893 Kč - 485,9835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
11.0
|
90.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 129,814 Kč - 185,5207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
65.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 291,3884 Kč - 416,1612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
11.0
|
65.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 238,4546 Kč - 340,7934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
70.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 150,4835 Kč - 215,0124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
90.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 310,5454 Kč - 443,6364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
11.0
|
75.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 222,3223 Kč - 317,6033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
11.0
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 168,3802 Kč - 240,4711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
25.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 109,1446 Kč - 155,7769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
40.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 110,405 Kč - 157,7934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
10.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 300,9669 Kč - 429,7727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
11.0
|
70.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku