20756291
20756291
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 115,4463 Kč |
| 100 - 199 | 103,8512 Kč |
| 200 - 499 | 92,2562 Kč |
| 500 + | 80,9132 Kč |
| d1+0|-0.025 | 3.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 20.0 |
| d2 | M2 |
| d3 | 5.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 2.0 |
| A/F | 1.5 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku