20756581
20756581
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 114,438 Kč |
| 100 - 199 | 103,095 Kč |
| 200 - 499 | 91,50 Kč |
| 500 + | 80,157 Kč |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 12.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| A/F | 2.5 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku