Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením M5 6.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Nové objednací číslo:

20756840

Staré objednací číslo:

20756840

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 133,343 Kč
100 - 199 119,9835 Kč
200 - 499 106,624 Kč
500 + 93,2645 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

133,34 Kč

1 x 133,343 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 35.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás